10323526
008781023243
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 158,3402 Kč |
50 + | 100,7632 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Průměr hřídele | 44.0 mm |
---|---|
Průměr hřídele | 1.732 in |
Délka hřídele | 1.102 in |
Délka hřídele | 28.0 mm |
Celková délka | 30.0 mm |
Celková délka | 1.181 in |
Tloušťka příruby | 2.0 mm |
Tloušťka příruby | 0.079 in |
Typ ložiska | Kluzné ložisko |
Maximální provozní teplota | 248 °F |
Maximální provozní teplota | 120 °C |
Jmenovitý vnitřní průměr | 1.575 in |
Jmenovitý vnitřní průměr | 40.0 mm |
Materiál (podrobně) | Polyamid 6.6 se skelným vláknem, PTFE (teflon) |
Vnější průměr | 44.0 mm |
Vnější průměr | 1.732 in |
Norma | metrické |
Průměr otvoru hřídele | 40.0 mm |
Průměr otvoru hřídele | 1.575 in |
Vnější průměr příruby | 52.0 mm |
Vnější průměr příruby | 2.047 in |
Jmenovitý vnější průměr | 1.732 in |
Jmenovitý vnější průměr | 44.0 mm |
Příruba | Ano |
Vnitřní průměr | 1.575 in |
Vnitřní průměr | 40.0 mm |
Celkový průměr | 1.181 in |
Celkový průměr | 30.0 mm |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku