Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm černá

Tato kluzná ložiska z polyamidu a PFTE s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele a velmi nízké tření a dobrou tepelnou propustnost, součinitel tření 0.11 (statisticky).
Nové objednací číslo:

10179215

Staré objednací číslo:

008785011442

30 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 250,4439 Kč
50 + 201,5961 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 504,44 Kč

10 x 250,4439 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 50.0 mm
Délka hřídele 28.0 mm
Celková délka 30.0 mm
Tloušťka příruby 2.0 mm
Typ ložiska Kluzné ložisko
Maximální provozní teplota 190 °C
Jmenovitý vnitřní průměr 45.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
Vnější průměr 50.0 mm
Norma metrické
Průměr otvoru hřídele 45.0 mm
Vnější průměr příruby 58.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 50.0 mm
Příruba Ano
Vnitřní průměr 45.0 mm
Celkový průměr 30.0 mm
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás