Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm černá

Tato kluzná ložiska z polyamidu a PFTE s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele. Velmi nízké tření a dobrá tepelná propustnost, součinitel tření 0.11 (statisticky).
Nové objednací číslo:

10323540

Staré objednací číslo:

008785023243

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 190,329 Kč
50 + 121,1362 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 903,29 Kč

10 x 190,329 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 50.0 mm
Délka hřídele 28.0 mm
Celková délka 30.0 mm
Tloušťka příruby 2.0 mm
Typ ložiska Kluzné ložisko
Maximální provozní teplota 120 °C
Jmenovitý vnitřní průměr 45.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6 se skelným vláknem, PTFE (teflon)
Vnější průměr 50.0 mm
Norma metrické
Průměr otvoru hřídele 45.0 mm
Vnější průměr příruby 58.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 50.0 mm
Příruba Ano
Vnitřní průměr 45.0 mm
Celkový průměr 30.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás