Menu Vyhledávání

Ložiska kluzná – s přírubou

Skladem

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: polyamid 6.6 se skelným vláknem, teflon (PTFE), polyamid 6.6, AFRP, teflon (PTFE), polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE), PA66 Barva: černá, přírodní Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 226
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr hřídele Vnější průměr příruby Příruba Celková délka Průměr otvoru hřídele Délka hřídele Koupit
19,3689 Kč - 31,7098 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
23.0 mm
Ano
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
26,8153 Kč - 43,8974 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
30.0 mm
Ano
16.5 mm
20.0 mm
56,5033 Kč - 92,4522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 mm
45.0 mm
Ano
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
9,8727 Kč - 19,7036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
15.0 mm
Ano
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
8,6176 Kč - 15,7154 Kč 90 Skladem
12.0 mm
16.0 mm
Ano
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
16,4266 Kč - 32,8533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
20.0 mm
Ano
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
18,0581 Kč - 36,1442 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
24.0 mm
Ano
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
36,3115 Kč - 72,6231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
35.0 mm
Ano
21.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
54,1605 Kč - 108,349 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
47.0 mm
Ano
26.0 mm
35.0 mm
24.0 mm
11,5181 Kč - 22,9945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
18.0 mm
Ano
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
17,2354 Kč - 34,4987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
23.0 mm
Ano
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
23,4128 Kč - 46,8257 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
30.0 mm
Ano
16.5 mm
20.0 mm
41,4432 Kč - 82,9421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 mm
45.0 mm
Ano
16.0 mm
32.0 mm
14.0 mm
16,0082 Kč - 32,0445 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
20.0 mm
Ano
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
18,6996 Kč - 37,3713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
23.0 mm
Ano
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
34,0526 Kč - 68,1608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
35.0 mm
Ano
16.5 mm
25.0 mm
45,752 Kč - 91,4901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
47.0 mm
Ano
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
25,2395 Kč - 50,4792 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
30.0 mm
Ano
21.5 mm
20.0 mm
48,8198 Kč - 97,6954 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 mm
45.0 mm
Ano
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
11,9086 Kč - 23,8173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
18.0 mm
Ano
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
  • z/ze 12
Ložiska s přírubou 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm přírodní

10322949

Cenové rozmezí
31,7098 Kč - 19,3689 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    17.0 mm
  • Délka hřídele
    8.0 mm
  • Celková délka
    9.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm přírodní

10323021

Cenové rozmezí
43,8974 Kč - 26,8153 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    23.0 mm
  • Celková délka
    16.5 mm
  • Tloušťka příruby
    1.5 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    20.0 mm
Ložiska s přírubou 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm přírodní

10323106

Cenové rozmezí
92,4522 Kč - 56,5033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    36.0 mm
  • Délka hřídele
    24.0 mm
  • Celková délka
    26.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm černá

10323182

Cenové rozmezí
19,7036 Kč - 9,8727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Délka hřídele
    4.5 mm
  • Celková délka
    5.5 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm přírodní

10116319

Cenové rozmezí
15,7154 Kč - 8,6176 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Délka hřídele
    7.0 mm
  • Celková délka
    9.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm černá

10323274

Cenové rozmezí
32,8533 Kč - 16,4266 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Délka hřídele
    11.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm černá

10323359

Cenové rozmezí
36,1442 Kč - 18,0581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    18.0 mm
  • Délka hřídele
    11.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm černá

10323434

Cenové rozmezí
72,6231 Kč - 36,3115 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    28.0 mm
  • Délka hřídele
    20.0 mm
  • Celková délka
    21.5 mm
  • Tloušťka příruby
    1.5 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 35.0 mm 39.0 mm 26.0 mm černá

10323519

Cenové rozmezí
108,349 Kč - 54,1605 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    39.0 mm
  • Délka hřídele
    24.0 mm
  • Celková délka
    26.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm černá

10323243

Cenové rozmezí
22,9945 Kč - 11,5181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Délka hřídele
    11.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm černá

10323328

Cenové rozmezí
34,4987 Kč - 17,2354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    17.0 mm
  • Délka hřídele
    8.0 mm
  • Celková délka
    9.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm černá

10323403

Cenové rozmezí
46,8257 Kč - 23,4128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    23.0 mm
  • Celková délka
    16.5 mm
  • Tloušťka příruby
    1.5 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    20.0 mm
Ložiska s přírubou 32.0 mm 36.0 mm 16.0 mm černá

10323489

Cenové rozmezí
82,9421 Kč - 41,4432 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    36.0 mm
  • Délka hřídele
    14.0 mm
  • Celková délka
    16.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm černá

10323267

Cenové rozmezí
32,0445 Kč - 16,0082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Délka hřídele
    8.0 mm
  • Celková délka
    9.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm černá

10323342

Cenové rozmezí
37,3713 Kč - 18,6996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    17.0 mm
  • Délka hřídele
    16.0 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm černá

10323427

Cenové rozmezí
68,1608 Kč - 34,0526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    28.0 mm
  • Celková délka
    16.5 mm
  • Tloušťka příruby
    1.5 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    25.0 mm
Ložiska 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm černá

10323502

Cenové rozmezí
91,4901 Kč - 45,752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    39.0 mm
  • Délka hřídele
    14.0 mm
  • Celková délka
    16.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm černá

10323410

Cenové rozmezí
50,4792 Kč - 25,2395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    23.0 mm
  • Celková délka
    21.5 mm
  • Tloušťka příruby
    1.5 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    20.0 mm
Ložiska 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm černá

10323496

Cenové rozmezí
97,6954 Kč - 48,8198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    36.0 mm
  • Délka hřídele
    24.0 mm
  • Celková délka
    26.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm černá

10323250

Cenové rozmezí
23,8173 Kč - 11,9086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Délka hřídele
    14.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko