Menu Vyhledávání

Ložiska kluzná – s přírubou

Skladem

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: polyamid 6.6 se skelným vláknem, teflon (PTFE), polyamid 6.6, AFRP, teflon (PTFE), polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE), PA66 Barva: černá, přírodní Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 226
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr hřídele Vnější průměr příruby Příruba Celková délka Průměr otvoru hřídele Délka hřídele Koupit
9,9842 Kč - 16,3429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
12.0 mm
Ano
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
18,7833 Kč - 30,7477 Kč 950 Skladem
16.0 mm
22.0 mm
Ano
12.0 mm
14.0 mm
11.0 mm
12,5222 Kč - 20,4845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
18.0 mm
Ano
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
45,9612 Kč - 75,2028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
35.0 mm
Ano
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
8,8408 Kč - 17,6817 Kč 1630 Skladem
8.0 mm
12.0 mm
Ano
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
65,107 Kč - 106,5781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
42.0 mm
Ano
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
9,2452 Kč - 18,5044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
12.0 mm
Ano
10.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
24,64 Kč - 40,3554 Kč 10 Skladem
23.0 mm
30.0 mm
Ano
11.5 mm
20.0 mm
9,2452 Kč - 18,5044 Kč 2500 Skladem
8.0 mm
12.0 mm
Ano
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
55,7224 Kč - 91,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
42.0 mm
Ano
26.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
17,7932 Kč - 29,144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
20.0 mm
Ano
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
10,3887 Kč - 16,9844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
12.0 mm
Ano
10.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
47,1185 Kč - 77,1411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
42.0 mm
Ano
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
4,7411 Kč - 8,6734 Kč 1000 Skladem
10.1 mm
13.0 mm
Ano
10.8 mm
8.1 mm
10.0 mm
6,4562 Kč - 11,7971 Kč 20000 Skladem
11.0 mm
16.0 mm
Ano
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
16,7753 Kč - 26,4109 Kč 654 Skladem
10.0 mm
15.0 mm
Ano
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
7,8507 Kč - 14,3489 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
15.0 mm
Ano
8.5 mm
6.0 mm
6.5 mm
7,8507 Kč - 14,3489 Kč 300 Skladem
12.0 mm
16.0 mm
Ano
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
6,54 Kč - 11,9086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.8 mm
12.0 mm
Ano
10.0 mm
6.2 mm
8.0 mm
15,0043 Kč - 24,389 Kč 100 Skladem
8.0 mm
12.0 mm
Ano
10.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
  • z/ze 12
Ložiska s přírubou 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm přírodní

10322772

Cenové rozmezí
16,3429 Kč - 9,9842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
  • Délka hřídele
    5.0 mm
  • Celková délka
    6.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm přírodní

10322925

Cenové rozmezí
30,7477 Kč - 18,7833 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    16.0 mm
  • Délka hřídele
    11.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm přírodní

10322857

Cenové rozmezí
20,4845 Kč - 12,5222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Délka hřídele
    8.0 mm
  • Celková délka
    9.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm přírodní

10323069

Cenové rozmezí
75,2028 Kč - 45,9612 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    28.0 mm
  • Délka hřídele
    28.5 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.5 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm černá

10323144

Cenové rozmezí
17,6817 Kč - 8,8408 Kč

Skladové zásoby
1630 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
  • Délka hřídele
    3.0 mm
  • Celková délka
    4.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm přírodní

10323090

Cenové rozmezí
106,5781 Kč - 65,107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    34.0 mm
  • Délka hřídele
    35.0 mm
  • Celková délka
    37.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm černá

10323175

Cenové rozmezí
18,5044 Kč - 9,2452 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
  • Délka hřídele
    9.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm přírodní

10323014

Cenové rozmezí
40,3554 Kč - 24,64 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    23.0 mm
  • Celková délka
    11.5 mm
  • Tloušťka příruby
    1.5 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    20.0 mm
Ložiska 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm černá

10323168

Cenové rozmezí
18,5044 Kč - 9,2452 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
  • Délka hřídele
    7.0 mm
  • Celková délka
    8.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm přírodní

10323083

Cenové rozmezí
91,2391 Kč - 55,7224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    34.0 mm
  • Délka hřídele
    24.0 mm
  • Celková délka
    26.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm přírodní

10322888

Cenové rozmezí
29,144 Kč - 17,7932 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Délka hřídele
    8.0 mm
  • Celková délka
    9.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm přírodní

10322796

Cenové rozmezí
16,9844 Kč - 10,3887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
  • Délka hřídele
    9.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm přírodní

10323076

Cenové rozmezí
77,1411 Kč - 47,1185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    34.0 mm
  • Délka hřídele
    14.0 mm
  • Celková délka
    16.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 8.1 mm 10.1 mm 10.8 mm přírodní

10049976

Cenové rozmezí
8,6734 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    10.1 mm
  • Délka hřídele
    10.0 mm
  • Celková délka
    10.8 mm
  • Tloušťka příruby
    0.8 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 8.0 mm 11.0 mm 7.0 mm přírodní

10049952

Cenové rozmezí
11,7971 Kč - 6,4562 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    11.0 mm
  • Délka hřídele
    5.0 mm
  • Celková délka
    7.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm černá

10178874

Cenové rozmezí
26,4109 Kč - 16,7753 Kč

Skladové zásoby
654 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Délka hřídele
    9.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 6.0 mm 10.0 mm 8.5 mm černá

10049761

Cenové rozmezí
14,3489 Kč - 7,8507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Délka hřídele
    6.5 mm
  • Celková délka
    8.5 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 8.0 mm 12.0 mm 6.0 mm přírodní

10049914

Cenové rozmezí
14,3489 Kč - 7,8507 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Délka hřídele
    4.0 mm
  • Celková délka
    6.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 6.2 mm 7.8 mm 10.0 mm černá

10049723

Cenové rozmezí
11,9086 Kč - 6,54 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    7.8 mm
  • Délka hřídele
    8.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm černá

10178843

Cenové rozmezí
24,389 Kč - 15,0043 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
  • Délka hřídele
    9.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko