Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tato řada madel a rukojetí má obdélníkový tvar s pravoúhlou tyčí. Tato robustní madla se běžně používají k otevírání a zavírání dveří a k zavírání vík těžkých skříní.
Jsou ekonomicky výhodnou volbou, která je vhodná pro řadu aplikací a průmyslových odvětví, včetně železnic, strojů a elektrických nebo průmyslových zařízení.
Náš sortiment zahrnuje provedení z široké škály materiálů a mnoho druhů povrchových úprav, které vyhovují různým prostředím, a také různé možnosti síly tahu a typů závitů. V nabídce jsou také varianty vhodné pro přední nebo zadní montáž.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková délka | Rozteč montážních otvorů | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3507 Kč - 8,9631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zacvaknutím
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
218,1066 Kč - 423,6411 Kč | 39 Skladem |
M5
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
6,9303 Kč - 14,0191 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zacvaknutím
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
367,9824 Kč - 730,8385 Kč | 14 Skladem |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
Duroplast
|
Závitová vložka
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
252,2428 Kč - 501,0151 Kč | 20 Skladem |
M6
|
6.142 in
156.0 mm
|
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
4,3925 Kč - 8,9631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zacvaknutím
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
215,6942 Kč - 429,0037 Kč | 40 Skladem |
M6
|
4.449 in
113.0 mm
|
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
97,542 Kč - 310,2616 Kč | 150 Skladem |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
termoplast
|
speciální závit
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
213,2538 Kč - 423,6411 Kč | 4213 Skladem |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
374,118 Kč - 743,0958 Kč | 48 Skladem |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
Duroplast
|
Závitová vložka
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
10252581 | 205,9468 Kč - 409,0857 Kč | 283 Skladem |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
226,6406 Kč - 449,6879 Kč | 84 Skladem |
M8
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
6,1038 Kč - 7,5355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
zacvaknutím
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
155,9557 Kč - 310,2616 Kč | 90 Skladem |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
termoplast
|
speciální závit
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
347,3027 Kč - 689,4703 Kč | 179 Skladem |
M8
|
8.031 in
204.0 mm
|
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
374,118 Kč - 743,0958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
Duroplast
|
Závitová vložka
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
10252673 | 90,6116 Kč - 288,0453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
4.409 in
112.0 mm
|
|
termoplast
|
speciální závit
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
6,9303 Kč - 14,0191 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zacvaknutím
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
186,4524 Kč - 370,0158 Kč | 175 Skladem |
M5
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
367,9824 Kč - 730,8385 Kč | 78 Skladem |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
Duroplast
|
Závitová vložka
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku