Tato řada madel a rukojetí má obdélníkový tvar s pravoúhlou tyčí. Tato robustní madla se běžně používají k otevírání a zavírání dveří a k zavírání vík těžkých skříní.
Jsou ekonomicky výhodnou volbou, která je vhodná pro řadu aplikací a průmyslových odvětví, včetně železnic, strojů a elektrických nebo průmyslových zařízení.
Náš sortiment zahrnuje provedení z široké škály materiálů a mnoho druhů povrchových úprav, které vyhovují různým prostředím, a také různé možnosti síly tahu a typů závitů. V nabídce jsou také varianty vhodné pro přední nebo zadní montáž.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková délka | Rozteč montážních otvorů | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10252581 | 205,9468 Kč - 409,0857 Kč | 498 Skladem |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
213,2538 Kč - 423,6411 Kč | 42 Skladem |
M8
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
polyamid
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
367,9824 Kč - 730,8385 Kč | 97 Skladem |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Duroplast
|
Závitová vložka
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
186,4524 Kč - 370,0158 Kč | 164 Skladem |
M5
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
10252727 | 287,5643 Kč - 570,7282 Kč | 192 Skladem |
Non Threaded
|
8.031 in
204.0 mm
|
7.047 in
179.0 mm
|
termoplast
|
speciální závit
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
215,6942 Kč - 429,0037 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
4.449 in
113.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
186,4524 Kč - 370,0158 Kč | 334 Skladem |
M6
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
252,2428 Kč - 501,0151 Kč | 20 Skladem |
M6
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
374,118 Kč - 743,0958 Kč | 46 Skladem |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Duroplast
|
Závitová vložka
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
374,118 Kč - 743,0958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Duroplast
|
Závitová vložka
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
4,3507 Kč - 8,9631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Zacvakávací
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
347,1493 Kč - 730,8385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Duroplast
|
Závitová vložka
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku