Menu Vyhledávání

Madla oblouková – kovová

Skladem

Sortiment madel a rukojetí navržených ve tvaru kulatého oblouku má poloplochý profil, který je ideální v případě, že jsou na panelech, které se otevírají v těsné vzájemné blízkosti, požadována dvě madla.

Tato lehká, konstrukčně velká madla jsou k dispozici v různých kovových materiálech a estetických povrchových úpravách. Montují se zezadu pomocí dvou šroubů M6.

  • Materiál: ocel, tlakově litý zinek, hliník, nerezová ocel
  • Barva: černá, přírodní, šedá, stříbrná

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 106
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Materiál rukojeti Způsob montáže Koupit
732,9807 Kč - 785,9561 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hliník
Závitová vložka
150,1047 Kč - 150,1047 Kč 345 Skladem
M5 x 0.8
hliník
Závitová vložka
1 074,265 Kč - 2 085,9267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
Závitová vložka
185,4507 Kč - 185,4507 Kč 50 Skladem
M5 x 0.8
hliník
Závitová vložka
12 207,97 Kč - 12 207,97 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 30
ocel nerezavějící
montáž zezadu
1 050,3975 Kč - 2 044,5362 Kč 5 Skladem
M8
hliník
Závitová vložka
2 016,9632 Kč - 2 016,9632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hliník
Závitová vložka
1 751,6434 Kč - 1 751,6434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 10
ocel nerezavějící
Závitová vložka
2 077,1648 Kč - 2 077,1648 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 10
ocel nerezavějící
Závitová vložka
276,5826 Kč - 276,5826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
hliník
Závitová vložka
794,9484 Kč - 1 540,0402 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hliník
Závitová vložka
185,8997 Kč - 185,8997 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hliník
Závitová vložka
197,3727 Kč - 197,3727 Kč 10 Skladem
M5 x 0.8
hliník
Závitová vložka
165,9379 Kč - 165,9379 Kč 8 Skladem
M5 x 0.8
hliník
Závitová vložka
1 784,427 Kč - 1 784,427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 12.0
ocel nerezavějící
Závitová vložka
1 695,4469 Kč - 1 695,4469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 10
ocel nerezavějící
Závitová vložka
1 175,3075 Kč - 1 175,3075 Kč 1 Skladem
M8
hliník
Závitová vložka
1 681,1711 Kč - 1 681,1711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
Závitová vložka
1 580,3905 Kč - 4 018,08 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Non Threaded
hliník
uchycení šroubem
1 295,7472 Kč - 1 295,7472 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
Závitová vložka
  • z/ze 6
Rukojeti ve tvaru U 100.0 mm M6 hliník černá

10254097

Cenové rozmezí
785,9561 Kč - 732,9807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    bez povrchové úpravy
  • Barva rukojeti
    černá
  • Typ rukojeti
    Ergonomická rukojeť
  • Tvar rukojeti
    U
Rukojeti ve tvaru U 55.0 mm M5 x 0.8 hliník stříbrná

10271902

Cenové rozmezí
150,1047 Kč - 150,1047 Kč

Skladové zásoby
345 Skladem
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    bez povrchové úpravy
  • Barva rukojeti
    stříbrná
  • Tvar rukojeti
    U
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
Rukojeti ve tvaru U 192.0 mm M8 hliník černá

10254189

Cenové rozmezí
2 085,9267 Kč - 1 074,265 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    bez povrchové úpravy
  • Barva rukojeti
    černá
  • Tvar rukojeti
    U
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
Rukojeti ve tvaru U 100.0 mm M5 x 0.8 hliník stříbrná

10271926

Cenové rozmezí
185,4507 Kč - 185,4507 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    bez povrchové úpravy
  • Barva rukojeti
    stříbrná
  • Tvar rukojeti
    U
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
Rukojeti ve tvaru U 140.0 mm M8 x 30 ocel nerezavějící přírodní

10378823

Cenové rozmezí
12 207,97 Kč - 12 207,97 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Barva rukojeti
    přírodní
  • Tvar rukojeti
    U
  • Způsob montáže
    montáž zezadu
  • Počet montážních otvorů
    2
Rukojeti ve tvaru U 180.0 mm M8 hliník černá

10254172

Cenové rozmezí
2 044,5362 Kč - 1 050,3975 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    bez povrchové úpravy
  • Barva rukojeti
    černá
  • Typ rukojeti
    Ergonomická rukojeť
  • Tvar rukojeti
    U
Rukojeti ve tvaru U 120.0 mm M6 hliník černá

10378786

Cenové rozmezí
2 016,9632 Kč - 2 016,9632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Barva rukojeti
    černá
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka rukojeti
    120.0 mm
Rukojeti ve tvaru U 180.0 mm M5 x 10 ocel nerezavějící

10254301

Cenové rozmezí
1 751,6434 Kč - 1 751,6434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Typ rukojeti
    Prémiové
  • Tvar rukojeti
    U
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Počet montážních otvorů
    2
Rukojeti ve tvaru U 250.0 mm M5 x 10 ocel nerezavějící

10378809

Cenové rozmezí
2 077,1648 Kč - 2 077,1648 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Tvar rukojeti
    U
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Počet montážních otvorů
    2
  • Velikost závitu
    M5 x 10
Rukojeti ve tvaru U 180.0 mm M5 x 0.8 hliník stříbrná

10271940

Cenové rozmezí
276,5826 Kč - 276,5826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    bez povrchové úpravy
  • Barva rukojeti
    stříbrná
  • Tvar rukojeti
    U
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
Rukojeti ve tvaru U 128.0 mm M6 hliník černá

10254134

Cenové rozmezí
1 540,0402 Kč - 794,9484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    bez povrchové úpravy
  • Barva rukojeti
    černá
  • Typ rukojeti
    Ergonomická rukojeť
  • Tvar rukojeti
    U
Rukojeti ve tvaru U 100.0 mm M6 hliník stříbrná

10271957

Cenové rozmezí
185,8997 Kč - 185,8997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    bez povrchové úpravy
  • Barva rukojeti
    stříbrná
  • Tvar rukojeti
    U
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
Rukojeti ve tvaru U 120.0 mm M5 x 0.8 hliník stříbrná

10271933

Cenové rozmezí
197,3727 Kč - 197,3727 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    bez povrchové úpravy
  • Barva rukojeti
    stříbrná
  • Tvar rukojeti
    U
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
Rukojeti ve tvaru U 88.0 mm M5 x 0.8 hliník stříbrná

10271919

Cenové rozmezí
165,9379 Kč - 165,9379 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    bez povrchové úpravy
  • Barva rukojeti
    stříbrná
  • Tvar rukojeti
    U
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
Rukojeti ve tvaru U 120.0 mm M6 x 12.0 ocel nerezavějící

10254325

Cenové rozmezí
1 784,427 Kč - 1 784,427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Typ rukojeti
    Prémiové
  • Tvar rukojeti
    U
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Počet montážních otvorů
    2
Rukojeti ve tvaru U 150.0 mm M5 x 10 ocel nerezavějící

10254295

Cenové rozmezí
1 695,4469 Kč - 1 695,4469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Typ rukojeti
    Prémiové
  • Tvar rukojeti
    U
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Počet montážních otvorů
    2
Rukojeti navlékací 300.0 mm M8 hliník černá

10254394

Cenové rozmezí
1 175,3075 Kč - 1 175,3075 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    bez povrchové úpravy
  • Barva rukojeti
    černá
  • Typ rukojeti
    Rukojeť žebrovaná
  • Tvar rukojeti
    U
Rukojeti navlékací 400.0 mm M8 hliník černá

10254417

Cenové rozmezí
1 681,1711 Kč - 1 681,1711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    bez povrchové úpravy
  • Barva rukojeti
    černá
  • Typ rukojeti
    Rukojeť žebrovaná
  • Tvar rukojeti
    U
madlo můstkové 200.0 mm Non Threaded hliník stříbrná

10213810

Cenové rozmezí
4 018,08 Kč - 1 580,3905 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Barva rukojeti
    stříbrná
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Počet montážních otvorů
    2
  • Velikost závitu
    Non Threaded
Rukojeti navlékací 180.0 mm M8 hliník černá

10254363

Cenové rozmezí
1 295,7472 Kč - 1 295,7472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    bez povrchové úpravy
  • Barva rukojeti
    černá
  • Typ rukojeti
    Rukojeť žebrovaná
  • Tvar rukojeti
    U