Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Madla a rukojeti ve tvaru oblouku jsou lehké a nabízejí čistý povrch. Tento sortiment rukojetí zahrnuje mnoho různých velikostí a stylů, které se hodí pro širokou škálu aplikací, včetně elektrotechniky a strojírenství, výroby skříní a dalších. Slouží také v řadě dalších odvětví, jako je pohostinství, zdravotnictví, dopravní služby, výroba a další.
V nabídce jsou ergonomické modely a varianty, které jsou více zaměřené na oblasti použití s vysokou zátěží, jako jsou strojní aplikace. Tento široký výběr stylů a forem madel a rukojetí disponuje řadou vlastností, jako je odolnost proti nárazu, stabilita, odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření – to znamená, že tento sortiment je velmi flexibilní a univerzální nejen v tom, jak se používá, ale také v tom, kde se používá.
.
Produktová řada: SR5587, SR5586
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková délka | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Barva rukojeti | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431,8066 Kč - 503,607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
polypropylen
|
pomocí šroubů
|
černá
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
231,6188 Kč - 269,4503 Kč | 274 Skladem |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
polypropylen
|
pomocí šroubů
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
61,4117 Kč - 61,4117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
polyamid
|
Plain
|
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,9243 Kč - 1,9243 Kč | 2858 Skladem |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
Otvor
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
166,0127 Kč - 426,4582 Kč | 15 Skladem |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
PA GF
|
rychlonasazovací
|
černá
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
10273715 | 103,1616 Kč - 119,7696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
2.48 in
63.0 mm
|
polyamid
|
typ 2
|
černá
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
1,9661 Kč - 1,9661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyamid
|
Otvor
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
1,9243 Kč - 1,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
Otvor
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
316,8721 Kč - 574,4593 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
5.197 in
132.0 mm
|
polyamid
|
Závitová vložka
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
92,6893 Kč - 107,7912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
polyamid
|
Typ 1
|
černá
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
332,9559 Kč - 825,5976 Kč | 4 Skladem |
M8
|
5.197 in
132.0 mm
|
polyamid
|
Závitová vložka
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
185,2207 Kč - 473,6854 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
PA GF
|
rychlonasazovací
|
černá
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
1,9243 Kč - 1,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
Otvor
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
140,8258 Kč - 170,8354 Kč | 23 Skladem |
M6
|
4.705 in
119.5 mm
|
polyamid
|
Závitová vložka
|
černá
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
92,6893 Kč - 107,7912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
polyamid
|
Typ 1
|
šedá
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
190,3708 Kč - 275,7881 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
polyamid
|
Závitová vložka
|
černá
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
190,3708 Kč - 275,7881 Kč | 55 Skladem |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
polyamid
|
Závitová vložka
|
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
168,3106 Kč - 186,8428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
PA GF
|
pomocí šroubů
|
šedá
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
142,7193 Kč - 177,9629 Kč | 2 Skladem |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
PA GF
|
pomocí šroubů
|
šedá
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
1,9661 Kč - 1,9661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyamid
|
Otvor
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku