Menu Vyhledávání

Madla oblouková – plastová

Skladem

Madla a rukojeti ve tvaru oblouku jsou lehké a nabízejí čistý povrch. Tento sortiment rukojetí zahrnuje mnoho různých velikostí a stylů, které se hodí pro širokou škálu aplikací, včetně elektrotechniky a strojírenství, výroby skříní a dalších. Slouží také v řadě dalších odvětví, jako je pohostinství, zdravotnictví, dopravní služby, výroba a další.

V nabídce jsou ergonomické modely a varianty, které jsou více zaměřené na oblasti použití s vysokou zátěží, jako jsou strojní aplikace. Tento široký výběr stylů a forem madel a rukojetí disponuje řadou vlastností, jako je odolnost proti nárazu, stabilita, odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření – to znamená, že tento sortiment je velmi flexibilní a univerzální nejen v tom, jak se používá, ale také v tom, kde se používá.

  • Material: polyamid (PA), polyamid se skelným vláknem
  • Barva: černá, oranžová, šedá, zelená, žlutá, modrá, červená, bílá
  • Provedení s montáží zepředu nebo zezadu.
.

Produktová řada: SR5587, SR5586

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 47
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Celková délka Materiál rukojeti Způsob montáže Barva rukojeti Celková výška Koupit
1,982 Kč - 1,982 Kč 148 Skladem
M6
15.0 mm
polyamid
Otvor
9.5 mm
10273715 106,2565 Kč - 123,3627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
63.5 mm
polyamid 6
čep s vnějším závitem
černá
27.0 mm
8,6177 Kč - 8,6177 Kč 182 Skladem
M8
17.0 mm
polyamid
Otvor
10.5 mm
2,0251 Kč - 2,0251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
17.0 mm
polyamid
Otvor
10.5 mm
95,47 Kč - 111,025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
35.0 mm
polyamid 6
čep s vnějším závitem
šedá
27.0 mm
1,8671 Kč - 1,8671 Kč 32 Skladem
M6
15.0 mm
polyamid
Otvor
9.5 mm
1,982 Kč - 1,982 Kč 48 Skladem
M6
15.0 mm
polyamid
Otvor
9.5 mm
2,0251 Kč - 2,0251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
17.0 mm
polyamid
Otvor
10.5 mm
190,7774 Kč - 487,896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Non Threaded
126.0 mm
PA GF
Push Fit
černá
43.0 mm
433,249 Kč - 784,4542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
černá
56.0 mm
1,982 Kč - 1,982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
15.0 mm
polyamid
Otvor
9.5 mm
1,982 Kč - 1,982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
15.0 mm
polyamid
Otvor
9.5 mm
403,1085 Kč - 999,7397 Kč 40 Skladem
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
černá
56.0 mm
173,3599 Kč - 192,4482 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Non Threaded
114.0 mm
PA GF
pomocí šroubů
šedá
33.0 mm
1,982 Kč - 1,982 Kč 200 Skladem
M6
15.0 mm
polyamid
Otvor
9.5 mm
2,0251 Kč - 2,0251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
17.0 mm
polyamid
Otvor
8.5 mm
79,4635 Kč - 79,4635 Kč 25 Skladem
Non Threaded
80.0 mm
polyamid se skelným vláknem
Screw on
80.0 mm
274,2979 Kč - 703,7686 Kč 66 Skladem
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
černá
41.0 mm
103,1713 Kč - 114,6348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120,9439 Kč - 134,3821 Kč 646 Skladem
  • z/ze 3
Krytky šroubů a matic M6 polyamid oranžová

10260630

Cenové rozmezí
1,982 Kč - 1,982 Kč

Skladové zásoby
148 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Barva
    oranžová
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Rukojeti navlékací 28.5 mm M2 polyamid 6 černá

10273715

Cenové rozmezí
123,3627 Kč - 106,2565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    28.5 mm
  • Celková výška
    27.0 mm
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid 6
Krytky šroubů a matic M8 10.5 mm 17.0 mm polyamid šedá

10260708

Cenové rozmezí
8,6177 Kč - 8,6177 Kč

Skladové zásoby
182 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    10.5 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Krytky šroubů a matic M8 10.5 mm 17.0 mm polyamid oranžová

10260715

Cenové rozmezí
2,0251 Kč - 2,0251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    10.5 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Barva
    oranžová
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Rukojeti navlékací 28.5 mm M2 polyamid 6 šedá

10273692

Cenové rozmezí
111,025 Kč - 95,47 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    28.5 mm
  • Celková výška
    27.0 mm
  • Celková délka
    35.0 mm
  • Barva rukojeti
    šedá
  • Materiál rukojeti
    polyamid 6
Krytky šroubů a matic M6 polyamid žlutá

10260586

Cenové rozmezí
1,8671 Kč - 1,8671 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Krytky šroubů a matic M6 polyamid modrá

10260579

Cenové rozmezí
1,982 Kč - 1,982 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Krytky šroubů a matic M8 polyamid modrá

10260654

Cenové rozmezí
2,0251 Kč - 2,0251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    10.5 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Madla šikmá 108.0 mm Non Threaded PA GF černá

10259146

Cenové rozmezí
487,896 Kč - 190,7774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    126.0 mm
  • Celková výška
    43.0 mm
  • Celková délka
    126.0 mm
  • Materiál tyčové koncovky
    PA GF
  • Barva rukojeti
    černá
Rukojeti navlékací 132.0 mm M10 Glass Filled Nylon 6 černá

10259191

Cenové rozmezí
784,4542 Kč - 433,249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    132.0 mm
  • Celková výška
    56.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiál
    Glass Filled Nylon 6
Krytky šroubů a matic M6 polyamid zelená

10260616

Cenové rozmezí
1,982 Kč - 1,982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Krytky šroubů a matic M6 9.5 mm 15.0 mm polyamid bílá

10260609

Cenové rozmezí
1,982 Kč - 1,982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Rukojeti navlékací 132.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 černá

10259184

Cenové rozmezí
999,7397 Kč - 403,1085 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    132.0 mm
  • Celková výška
    56.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiál
    Glass Filled Nylon 6
madlo můstkové 93.5 mm Non Threaded PA GF šedá

10187944

Cenové rozmezí
192,4482 Kč - 173,3599 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    74.0 mm
  • Celková výška
    33.0 mm
  • Celková délka
    114.0 mm
  • Barva rukojeti
    šedá
  • Materiál rukojeti
    PA GF
Krytky šroubů a matic M6 polyamid červená

10260562

Cenové rozmezí
1,982 Kč - 1,982 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Krytky šroubů a matic M8 polyamid červená

10260647

Cenové rozmezí
2,0251 Kč - 2,0251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    8.5 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Madlo průmyslové 80.0 mm polyamid se skelným vláknem černá

10136133

Cenové rozmezí
79,4635 Kč - 79,4635 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    80.0 mm
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Materiál
    polyamid
Rukojeti navlékací 120.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 černá

10259160

Cenové rozmezí
703,7686 Kč - 274,2979 Kč

Skladové zásoby
66 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    120.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiál
    Glass Filled Nylon 6
Madlo průmyslové 28.5 mm

20338510

Cenové rozmezí
114,6348 Kč - 103,1713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka základny
    6.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid 6
  • Typ
    1
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Madlo průmyslové 28.5 mm

20338527

Cenové rozmezí
134,3821 Kč - 120,9439 Kč

Skladové zásoby
646 Skladem
Parametry
  • Šířka základny
    6.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid 6
  • Typ
    2
  • Celní nomenklatura
    3926909790