Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Madla a rukojeti ve tvaru oblouku jsou lehké a nabízejí čistý povrch. Tento sortiment rukojetí zahrnuje mnoho různých velikostí a stylů, které se hodí pro širokou škálu aplikací, včetně elektrotechniky a strojírenství, výroby skříní a dalších. Slouží také v řadě dalších odvětví, jako je pohostinství, zdravotnictví, dopravní služby, výroba a další.
V nabídce jsou ergonomické modely a varianty, které jsou více zaměřené na oblasti použití s vysokou zátěží, jako jsou strojní aplikace. Tento široký výběr stylů a forem madel a rukojetí disponuje řadou vlastností, jako je odolnost proti nárazu, stabilita, odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření – to znamená, že tento sortiment je velmi flexibilní a univerzální nejen v tom, jak se používá, ale také v tom, kde se používá.
.
Produktová řada: SR5587, SR5586
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková délka | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Barva rukojeti | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291,8024 Kč - 324,2249 Kč | 140 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 103,1713 Kč - 114,6348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 120,9439 Kč - 134,3821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 469,4814 Kč - 521,646 Kč | 36 Skladem |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
|
čep s vnějším závitem
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 82,4909 Kč - 91,6565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 74,6972 Kč - 74,6972 Kč | 593 Skladem |
M6
|
|
polyamid 6
|
Plain
|
černá
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 173,6598 Kč - 192,9552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |