Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naše řada trubkových madel je určena k otevírání velkých dveří nebo zvedání těžkých poklopů. Přímé nebo šikmé rukojeti, ideální pro dvoukřídlé dveře. Lze je namontovat zepředu nebo zezadu. Díky různým materiálům a povrchovým úpravám jsou vhodné do nejrůznějších prostředí a dodávají výrobku atraktivní vzhled.
Produktová řada: SR5534
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč montážních otvorů | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 630,6604 Kč - 4 145,724 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
pomocí šroubů
|
||
| 979,9216 Kč - 1 103,8014 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
montáž zezadu
|
||
| 761,0788 Kč - 1 686,8885 Kč | 5 Skladem |
M8
|
|
hliník
|
pomocí šroubů
|
||
| 931,7054 Kč - 1 065,3089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
montáž zezadu
|
||
| 1 095,3992 Kč - 1 252,4715 Kč | 1 Skladem |
M8
|
|
hliník
|
montáž zezadu
|
||
| 1 371,5111 Kč - 3 821,4201 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
pomocí šroubů
|
||
| 917,6299 Kč - 1 033,61 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
montáž zezadu
|
||
| 1 428,9483 Kč - 3 981,5994 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
pomocí šroubů
|
||
| 1 071,7866 Kč - 1 207,2572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
montáž zezadu
|
||
| 1 022,1485 Kč - 1 151,3712 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
montáž zezadu
|
||
| 1 103,471 Kč - 1 103,471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
montáž zezadu
|
||
| 1 341,0474 Kč - 3 736,9906 Kč | 4 Skladem |
M8
|
|
hliník
|
pomocí šroubů
|
||
| 1 022,8379 Kč - 1 301,7936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
montáž zezadu
|
||
| 975,0526 Kč - 1 114,7746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
montáž zezadu
|
||
| 1 630,6604 Kč - 4 145,724 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
pomocí šroubů
|
||
| 947,203 Kč - 1 066,9319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
montáž zezadu
|
||
| 1 017,8827 Kč - 1 163,7377 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
montáž zezadu
|
||
| 1 817,0619 Kč - 4 619,9494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
pomocí šroubů
|
||
| 1 341,0474 Kč - 3 736,9906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
pomocí šroubů
|
||
| 1 120,9715 Kč - 1 281,6282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
montáž zezadu
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku