Široký sortiment nábytkových magnetů v mnoha různých provedeních, rozměrech i úrovních magnetické síly.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál pouzdra | Západkový mechanismus | Celková délka | Barva | Způsob montáže | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72,2605 Kč - 142,4905 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PBT
|
závora
|
1.339 in
34.0 mm
|
bílá
|
uchycení šroubem
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
387,7558 Kč - 765,3121 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PBT
|
závora
|
4.173 in
106.0 mm
|
bílá
|
uchycení šroubem
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
199,6314 Kč - 199,6314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
závora
|
2.52 in
64.0 mm
|
kost slonová
|
uchycení šroubem
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
217,9531 Kč - 341,6708 Kč | 681 Skladem |
polyamid
|
závora
|
2.913 in
74.0 mm
|
bílá
|
uchycení šroubem
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
203,1859 Kč - 401,4249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
závora
|
2.52 in
64.0 mm
|
černá
|
uchycení šroubem
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
214,6204 Kč - 424,4073 Kč | 1 Skladem |
polypropylen
|
závora
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
uchycení šroubem
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
143,0848 Kč - 283,4489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
závora
|
2.087 in
53.0 mm
|
černá
|
uchycení šroubem
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
351,263 Kč - 727,655 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
acetal (POM)
|
závora
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grey
|
uchycení šroubem
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
88,7012 Kč - 175,4319 Kč | 100 Skladem |
ABS
|
závora
|
1.693 in
43.0 mm
|
černá
|
uchycení šroubem
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
609,5297 Kč - 1 204,2749 Kč | 26 Skladem |
acetal (POM)
|
závora
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grey
|
uchycení šroubem
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
314,77 Kč - 621,2894 Kč | 49 Skladem |
PBT
|
závora
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grey
|
uchycení šroubem
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
286,1698 Kč - 570,7482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
acetal (POM)
|
závora
|
1.969 in
50.0 mm
|
bílá
|
uchycení šroubem
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
86,5378 Kč - 86,5378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
závora
|
1.693 in
43.0 mm
|
kost slonová
|
uchycení šroubem
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
47,9413 Kč - 94,9937 Kč | 70 Skladem |
polyethylen
|
závora
|
1.614 in
41.0 mm
|
černá
|
uchycení šroubem
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
457,869 Kč - 903,9722 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
acetal (POM)
|
závora
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grey
|
uchycení šroubem
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
258,9919 Kč - 512,5063 Kč | 41 Skladem |
PBT
|
závora
|
1.339 in
34.0 mm
|
bílá
|
uchycení šroubem
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
286,1698 Kč - 570,7482 Kč | 17 Skladem |
acetal (POM)
|
závora
|
1.969 in
50.0 mm
|
černá
|
uchycení šroubem
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
143,0848 Kč - 283,4489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
závora
|
2.087 in
53.0 mm
|
kost slonová
|
uchycení šroubem
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
536,8647 Kč - 921,592 Kč | 26 Skladem |
polyamid
|
závora
|
1.969 in
50.0 mm
|
bílá
|
uchycení šroubem
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
144,5072 Kč - 285,7471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PBT
|
závora
|
2.362 in
60.0 mm
|
bílá
|
uchycení šroubem
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku