Poniklovaný povrch neodymových magnetů chrání křehký magnetický materiál a zabraňuje korozi v miniaturním prostředí. Niklové provedení je dostupné v různých tvarech a velikostech. Tento sortiment zahrnuje také černě práškované kulaté magnety, které mají navzdory malým rozměrům mimořádnou magnetickou sílu..
Produktová řada: SR2332, SR2335
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Upínací síla | Tvar | Polarita | Celková velikost | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,5717 Kč - 58,5717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 71,3338 Kč - 82,7472 Kč | 100 Skladem |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 173,9057 Kč - 358,2335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 kg
2.5 kg
|
Tyč
|
Sever a jih
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
| 82,3711 Kč - 91,7123 Kč | 260 Skladem |
1.5 kg
1.5 kg
|
Tyč
|
Sever a jih
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 25,0201 Kč - 27,4474 Kč | 100 Skladem |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 10389652 | 29,6593 Kč - 93,8982 Kč | 400 Skladem |
0.3 kg
0.3 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
| 103,2115 Kč - 117,1701 Kč | 146 Skladem |
1.5 kg
1.5 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 20,7543 Kč - 22,8834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 9,3323 Kč - 10,7195 Kč | 300 Skladem |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 42,8732 Kč - 47,656 Kč | 100 Skladem |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 21,4294 Kč - 23,8424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 35,7347 Kč - 39,699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0 kg
6.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
12.0 mm
12.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
105.0 kg
105.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
66.0 mm
66.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0 kg
13.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
105.0 kg
105.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
66.0 mm
66.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0 kg
22.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
31.0 mm
31.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0 kg
30.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0 kg
30.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0 kg
13.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku