Menu Vyhledávání

Nástroje seřizovací pro zátky těsnicí – metrická řada

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto seřizovací nástroje pro těsnicí zátky metrické řady usnadňují montáž těsnicích zátek v různém prostředí. Přispívají k lepšímu utěsnění, konkrétně omezením úniku/vniku vzduchu nebo kontaminantů.

Těsnicí zátky se vloží do předvrtaných otvorů a rozpínací kulička se zatlačí do rukávu zátky. Rýhované těsnicí kroužky kuličky se zatlačí do materiálu pouzdra, čímž otvor permanentně zazátkují a utěsní. Kulička zůstává pevně na místě. Nevyžadují řezání závitu, soustružení ani obrábění rýh o-kroužku, jen pásky nebo tmel.

Produktová řada je k dostání v provedení s ručními nebo pneumatickými nástroji. Před zatlačením se ujistěte, že je kulička plně zasazena. Běžně se používají v pneumatických, hydraulických a kapalinových systémech, v automobilovém průmyslu, u průmyslových systémů a ventilů.

  • Přispívají k lepšímu utěsnění, konkrétně omezením úniku/vniku vzduchu nebo kontaminantů.
  • K dostání v provedení s ručními nebo pneumatickými nástroji.
  • Používají se v pneumatických, hydraulických a kapalinových systémech, v automobilovém průmyslu, u průmyslových systémů a ventilů.
  • Pro metrické velikosti.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP0193

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 14
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 x ±0.2 Typ nástroje l2 d2 l1 d1 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.53
0.2
Hand Tool
10.0
3.8
127.0
4.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.53
0.3
Hand Tool
20.0
7.8
127.0
8.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.88
0.4
Hand Tool
30.0
11.7
127.0
12.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.40
0.8
Hand Tool
55.0
21.7
127.0
22.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.53
0.4
Hand Tool
18.0
6.8
127.0
7.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.53
0.4
Hand Tool
10.0
2.8
127.0
3.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.53
0.4
Hand Tool
12.0
4.7
127.0
5.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.53
0.4
Hand Tool
15.0
5.8
127.0
6.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.88
0.4
Hand Tool
25.0
9.8
127.0
10.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.88
0.4
Hand Tool
22.0
8.7
127.0
9.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.05
0.4
Hand Tool
35.0
13.7
127.0
14.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.40
0.8
Hand Tool
50.0
19.7
127.0
20.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.05
0.6
Hand Tool
40.0
15.7
127.0
16.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.05
0.6
Hand Tool
45.0
17.7
127.0
18.0
Nástroje seřizovací 4.0 3.8 127.0 ocel

20250959


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.0
  • d2
    3.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    10.0
Nástroje seřizovací 8.0 7.8 127.0 ocel

20251031


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.0
  • d2
    7.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    20.0
Nástroje seřizovací 12.0 11.7 127.0 ocel

20251109


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.0
  • d2
    11.7
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    30.0
Nástroje seřizovací 22.0 21.7 127.0 ocel

20251246


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    22.0
  • d2
    21.7
  • d3
    25.40
  • l1
    127.0
  • l2
    55.0
Nástroje seřizovací 7.0 6.8 127.0 ocel

20251017


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    7.0
  • d2
    6.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    18.0
Nástroje seřizovací 3.0 2.8 127.0 ocel

20250935


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • d2
    2.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    10.0
Nástroje seřizovací 5.0 4.7 127.0 ocel

20250973


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.0
  • d2
    4.7
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    12.0
Nástroje seřizovací 6.0 5.8 127.0 ocel

20250997


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.0
  • d2
    5.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    15.0
Nástroje seřizovací 10.0 9.8 127.0 ocel

20251086


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    10.0
  • d2
    9.8
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    25.0
Nástroje seřizovací 9.0 8.7 127.0 ocel

20251055


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    9.0
  • d2
    8.7
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    22.0
Nástroje seřizovací 14.0 13.7 127.0 ocel

20251130


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    14.0
  • d2
    13.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    35.0
Nástroje seřizovací 20.0 19.7 127.0 ocel

20251215


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    20.0
  • d2
    19.7
  • d3
    25.40
  • l1
    127.0
  • l2
    50.0
Nástroje seřizovací 16.0 15.7 127.0 ocel

20251161


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    16.0
  • d2
    15.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    40.0
Nástroje seřizovací 18.0 17.7 127.0 ocel

20251185


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    18.0
  • d2
    17.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    45.0