Menu Vyhledávání

Návleky na kabely – odolné vůči oděru – splétané

Skladem

Splétaný ochranný kabelový návlek, který chrání kabely a trubky proti oděru.

Produktová řada: SR1106

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 14
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní rozsah průměru kabelu Jmenovitý vnitřní průměr Koupit
563,9055 Kč - 1 078,103 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 - 10.0 mm
8.0 mm
1 243,9748 Kč - 1 658,6924 Kč 7 Skladem
40.0 - 54.0 mm
50.0 mm
1 727,0158 Kč - 2 073,3593 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
64.0 - 80.0 mm
76.0 mm
829,308 Kč - 1 244,013 Kč 2 Skladem
30.0 - 42.0 mm
40.0 mm
580,5003 Kč - 1 078,103 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 - 18.0 mm
15.0 mm
663,4362 Kč - 1 036,6796 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 - 35.0 mm
30.0 mm
518,3461 Kč - 746,8303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 - 5.0 mm
3.0 mm
580,5003 Kč - 1 078,103 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 - 12.0 mm
10.0 mm
1 526,7664 Kč - 1 866,0258 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 - 70.0 mm
64.0 mm
588,836 Kč - 833,4821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 - 28.0 mm
25.0 mm
563,9055 Kč - 937,1488 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 - 8.0 mm
6.0 mm
974,4364 Kč - 1 451,3463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 - 48.0 mm
45.0 mm
373,167 Kč - 603,7509 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 - 23.0 mm
20.0 mm
10309735 588,7977 Kč - 1 078,103 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 - 14.0 mm
12.0 mm
Expanzní pouzdro 5.0 mm 10.0 mm PES

10309711

Cenové rozmezí
1 078,103 Kč - 563,9055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyester
  • Prodej po
    role
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 10.0 mm
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    8.0 mm
Expanzní pouzdro 40.0 mm 54.0 mm PES

10309803

Cenové rozmezí
1 658,6924 Kč - 1 243,9748 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyester
  • Prodej po
    role
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    40.0 - 54.0 mm
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    50.0 mm
Expanzní pouzdro 64.0 mm 80.0 mm PES

10309827

Cenové rozmezí
2 073,3593 Kč - 1 727,0158 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyester
  • Prodej po
    role
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    64.0 - 80.0 mm
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    76.0 mm
Expanzní pouzdro 30.0 mm 42.0 mm PES

10309780

Cenové rozmezí
1 244,013 Kč - 829,308 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyester
  • Prodej po
    role
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    30.0 - 42.0 mm
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    40.0 mm
Expanzní pouzdro 10.0 mm 18.0 mm PES

10309742

Cenové rozmezí
1 078,103 Kč - 580,5003 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyester
  • Prodej po
    role
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    10.0 - 18.0 mm
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    15.0 mm
Expanzní pouzdro 20.0 mm 35.0 mm PES

10309773

Cenové rozmezí
1 036,6796 Kč - 663,4362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyester
  • Prodej po
    role
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    20.0 - 35.0 mm
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    30.0 mm
Expanzní pouzdro 1.0 mm 5.0 mm PES

10309698

Cenové rozmezí
746,8303 Kč - 518,3461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyester
  • Prodej po
    role
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    1.0 - 5.0 mm
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    3.0 mm
Expanzní pouzdro 7.0 mm 12.0 mm PES

10309728

Cenové rozmezí
1 078,103 Kč - 580,5003 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyester
  • Prodej po
    role
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    7.0 - 12.0 mm
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    10.0 mm
Expanzní pouzdro 45.0 mm 70.0 mm PES

10309810

Cenové rozmezí
1 866,0258 Kč - 1 526,7664 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyester
  • Prodej po
    role
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    45.0 - 70.0 mm
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    64.0 mm
Expanzní pouzdro 18.0 mm 28.0 mm PES

10309766

Cenové rozmezí
833,4821 Kč - 588,836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyester
  • Prodej po
    role
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    18.0 - 28.0 mm
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    25.0 mm
Expanzní pouzdro 3.0 mm 8.0 mm PES

10309704

Cenové rozmezí
937,1488 Kč - 563,9055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyester
  • Prodej po
    role
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 8.0 mm
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    6.0 mm
Expanzní pouzdro 35.0 mm 48.0 mm PES

10309797

Cenové rozmezí
1 451,3463 Kč - 974,4364 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyester
  • Prodej po
    role
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    35.0 - 48.0 mm
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    45.0 mm
Expanzní pouzdro 14.0 mm 23.0 mm PES

10309759

Cenové rozmezí
603,7509 Kč - 373,167 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyester
  • Prodej po
    role
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    14.0 - 23.0 mm
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    20.0 mm
Expanzní pouzdro 8.0 mm 14.0 mm PES

10309735

Cenové rozmezí
1 078,103 Kč - 588,7977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyester
  • Prodej po
    role
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    8.0 - 14.0 mm
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    12.0 mm