Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.
Produktová řada: SR1545
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ základny | Průměr základny | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
178,5746 Kč - 178,5746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
162,4738 Kč - 162,4738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
otočné
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
246,5175 Kč - 246,5175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
204,9382 Kč - 204,9382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
otočné
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
204,9382 Kč - 204,9382 Kč | 46 Skladem |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
137,2197 Kč - 137,2197 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
otočné
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
609,7954 Kč - 609,7954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
311,5546 Kč - 311,5546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
243,6117 Kč - 243,6117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
108,3995 Kč - 108,3995 Kč | 40 Skladem |
plastová s kloubem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
93,646 Kč - 93,646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
162,4738 Kč - 162,4738 Kč | 30 Skladem |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
150,4148 Kč - 150,4148 Kč | 40 Skladem |
plastová s kloubem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
145,9372 Kč - 145,9372 Kč | 1 Skladem |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
113,313 Kč - 113,313 Kč | 114 Skladem |
plastová s kloubem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
89,393 Kč - 89,393 Kč | 20 Skladem |
plastová s kloubem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
138,3425 Kč - 138,3425 Kč | 18 Skladem |
plastová s kloubem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
99,4576 Kč - 99,4576 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
183,4961 Kč - 425,9394 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
512,1968 Kč - 669,5522 Kč | 1 Skladem |
plastová s kloubem
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku