Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – pro stroje – standardní

Skladem

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.

Produktová řada: SR1545

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ základny Průměr základny Koupit
120,4947 Kč - 279,6185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
60.0 mm
110,4686 Kč - 256,6361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
60.0 mm
155,8023 Kč - 361,5888 Kč 10 Skladem
plastová s kloubem
80.0 mm
126,2398 Kč - 293,4079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
otočné
60.0 mm
109,5204 Kč - 255,104 Kč 1 Skladem
plastová s kloubem
40.0 mm
196,381 Kč - 455,0504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
80.0 mm
275,0978 Kč - 280,7175 Kč 1 Skladem
plastová s kloubem
80.0 mm
80,6551 Kč - 80,6551 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
40.0 mm
196,381 Kč - 196,381 Kč 1 Skladem
otočné
80.0 mm
127,3972 Kč - 127,3972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
60.0 mm
120,0346 Kč - 120,0346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Základna bez otvorů
60.0 mm
137,6883 Kč - 137,6883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
60.0 mm
  • z/ze 3
Nožičky stavitelné 60.0 mm M10 70.0 mm černá

10336700

Cenové rozmezí
279,6185 Kč - 120,4947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 60.0 mm M10 45.0 mm černá

10336526

Cenové rozmezí
256,6361 Kč - 110,4686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    45.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 80.0 mm M12 66.0 mm černá

10336748

Cenové rozmezí
361,5888 Kč - 155,8023 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    66.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 60.0 mm M8 80.0 mm černá

10203330

Cenové rozmezí
293,4079 Kč - 126,2398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    otočné
Nožičky stavitelné 40.0 mm M8 80.0 mm černá

10336656

Cenové rozmezí
255,104 Kč - 109,5204 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 80.0 mm M12 150.0 mm černá

10336724

Cenové rozmezí
455,0504 Kč - 196,381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 80.0 mm M12 100.0 mm černá

10336786

Cenové rozmezí
280,7175 Kč - 275,0978 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 40.0 mm M8 25.0 mm černá

10336496

Cenové rozmezí
80,6551 Kč - 80,6551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 80.0 mm M12 150.0 mm černá

10203354

Cenové rozmezí
196,381 Kč - 196,381 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    otočné
Nožičky stavitelné 60.0 mm M12 80.0 mm černá

10494516

Cenové rozmezí
127,3972 Kč - 127,3972 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 60.0 mm M12 66.0 mm černá

10336779

Cenové rozmezí
120,0346 Kč - 120,0346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    66.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Základna bez otvorů
Nožičky stavitelné 60.0 mm M12 100.0 mm černá

10336762

Cenové rozmezí
137,6883 Kč - 137,6883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem