Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatlačovací nožičky, běžně známé jako zasouvací nožičky, jsou ideální volbou pro řadu aplikací. Mají řadu užitečných vlastností, které mohou poskytnout ochranu povrchu, tlumení vibrací, zachování pevnosti a prevenci smyku.
Naše řada zatlačovacích nožiček je navržena tak, aby se jednoduše zatlačily do vyvrtaných otvorů, konců trubek nebo na základnu nábytku – což umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Mohou poskytnout stabilitu a podporu v různých aplikacích a odvětvích včetně: kanceláří a maloobchodu, výroby malých a velkých spotřebičů, nábytku a skříní, krytů a pouzder, skleněných polic a podpěr stolů, stohování, elektrického a elektronického vybavení – a mnoha dalších.
Produktová řada: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál základny | Barva | Výška základny | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,9743 Kč - 52,3231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen
|
černá
|
|
|
|
||
| 15,4365 Kč - 35,7758 Kč | 596 Skladem |
polyethylen
|
černá
|
|
|
|
||
| 10,291 Kč - 36,7717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen
|
černá
|
|
|
|
||
| 5,8009 Kč - 7,5022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PVC
|
černá
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,3407 Kč - 11,1081 Kč | 923 Skladem |
PVC
|
transparentní
|
|
|
|
||
| 4,6853 Kč - 4,6853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž
|
černá
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,6853 Kč - 4,6853 Kč | 14062 Skladem |
pryž
|
černá
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10149362 | 5,4383 Kč - 5,4383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž
|
černá
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 4,6853 Kč - 4,6853 Kč | 14000 Skladem |
pryž
|
černá
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,9324 Kč - 3,9324 Kč | 17900 Skladem |
pryž
|
černá
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,6236 Kč - 6,9025 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PVC
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 13,1904 Kč - 13,1904 Kč | 700 Skladem |
Elastomer
|
černá
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 34,178 Kč - 71,7739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž
|
černá
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,3028 Kč - 6,54 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PVC
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,4253 Kč - 1,9955 Kč | 37900 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 8,3527 Kč - 8,3527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Elastomer
|
černá
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
||
| 6,5957 Kč - 11,9365 Kč | 148950 Skladem |
PVC
|
černá
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 14,8648 Kč - 34,8565 Kč | 171 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10257173 | 3,765 Kč - 8,7332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PVC
|
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
| 3,1375 Kč - 7,316 Kč | 4750 Skladem |
PVC
|
černá
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku