Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací – s uvolnitelnou hlavou

Skladem

Tento zatlačovací nýt je typem panelového spojovacího prvku navrženým pro optimální montáž a demontáž pro celou řadu aplikací, zejména těch, které vyžadují pravidelnou údržbu a rychlou montáž i demontáž.

Tento nýt tvaru „T“ má přípěrnou nýtovací hlavu ve tvaru knoflíku, která je snadno uchopitelná a zlepšuje pohodlí obsluhy. Nýt těží z jednoduchého zatlačovacího designu a nevyžaduje žádné instalační nástroje. Tento jednoduchý a efektivní design umožňuje, aby se nýt zasunul a vyjmul ze svého umístění až 25krát – což z něj činí vysoce ekonomické řešení a také výrazně urychluje proces montáže a demontáže.

  • Materiál: polyamid 6
  • Třída hořlavosti UL94 V-2
  • Barvy: černá a bílá


Produktová řada: SR1994

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 9
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Výška hlavy Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Koupit
3,2211 Kč - 3,2211 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
bílá
8.0 mm
10.0 mm
3.0 - 4.0 mm
128,4431 Kč - 128,4431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
bílá
8.0 mm
12.0 mm
2.5 - 3.5 mm
3,2211 Kč - 3,2211 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
černá
8.0 mm
12.0 mm
3.5 - 4.5 mm
8,785 Kč - 8,785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
bílá
8.0 mm
12.0 mm
5.5 - 6.5 mm
8,0181 Kč - 8,0181 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
bílá
8.0 mm
10.0 mm
1.0 - 2.0 mm
8,0181 Kč - 8,0181 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
bílá
8.0 mm
10.0 mm
2.0 - 3.0 mm
8,5758 Kč - 8,5758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
černá
8.0 mm
10 mm
3.8 - 5.2 mm
8,0181 Kč - 8,0181 Kč 350 Skladem
3.2 mm
černá
8.0 mm
10 mm
1.0 - 2.0 mm
6,5818 Kč - 6,5818 Kč 900 Skladem
4.2 mm
černá
8.0 mm
12 mm
7.5 - 8.5 mm
N/A bílá 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10306529

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 3,2211 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 4.0 mm
N/A bílá 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10306512

Cenové rozmezí
128,4431 Kč - 128,4431 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    2.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 3.5 mm
N/A černá 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10306505

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 3,2211 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.5 - 4.5 mm
Nýty zatlačovací 4.2 mm 5.5 mm 6.5 mm polyamid bílá

10173848

Cenové rozmezí
8,785 Kč - 8,785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.1 - 4.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.5 - 6.5 mm
Nýt expanzní 3.0 mm 1.0 mm 2.0 mm polyamid bílá

10173817

Cenové rozmezí
8,0181 Kč - 8,0181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    3.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 2.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    10.0 mm
Nýt expanzní 3.2 mm 2.0 mm 3.0 mm polyamid bílá

10173824

Cenové rozmezí
8,0181 Kč - 8,0181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.1 - 3.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 3.0 mm
Nýt expanzní 3.7 mm 3.8 mm 5.2 mm polyamid černá

10173831

Cenové rozmezí
8,5758 Kč - 8,5758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.0 mm
  • Průměr hlavy
    10 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.6 - 3.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.8 - 5.2 mm
Nýt expanzní 3.2 mm 1.0 mm 2.0 mm polyamid černá

10173800

Cenové rozmezí
8,0181 Kč - 8,0181 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    3.5 mm
  • Průměr hlavy
    10 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.1 - 3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 2.0 mm
Nýt expanzní 4.2 mm 7.5 mm 8.5 mm polyamid černá

10173855

Cenové rozmezí
6,5818 Kč - 6,5818 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    12 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.1 - 4.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    7.5 - 8.5 mm