Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 4.2 mm 5.5 mm 6.5 mm polyamid bílá

Nýt v provedení „T“, který se vyznačuje hlavou ve tvaru velkého knoflíku pro rychlou a snadnou montáž a demontáž. Stačí zatlačit nebo vytáhnout nýt z otvoru v panelu. Tato konstrukce tlačit-táhnout umožňuje zacvaknout nýt a vytáhnout jej z aplikace až 25krát. Ideální pro aplikace vyžadující pravidelnou údržbu nebo rychlou montáž a demontáž. Vyrobeno z polyamidu 6 s certifikací UL.
Nové objednací číslo:

10173848

Staré objednací číslo:

SRT-4080W

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 8,785 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 785,00 Kč

1000 x 8,785 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 8.0 mm
Průměr hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 8.0 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 4.1 - 4.2 mm
Tloušťka spínaného materiálu 5.5 - 6.5 mm
Provozní teplota -40 - 115 °C
Průměr hlavy čepu 12.0 mm
Uchycení nýtu Zatlačovací
Tvar hlavy nýtu úchop
Barva bílá
Materiál (podrobně) polyamid 6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt SRT-4080W nahrazuje:

Odnímatelné N/A 5.5 mm 6.5 mm (PT)
Nové objednací číslo: 10638422
Staré objednací číslo: 462644

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás