Zatlačovací nýty se zapuštěnou hlavou se používají v zapuštěných otvorech a dalších aplikacích, které vyžadují plochý povrch. Jejich konstrukce jim umožňuje být v jedné rovině s povrchem, což znamená, že hlava nýtu nebude po instalaci vyčnívat. Jsou ideální pro aplikace s posuvnými kolejničkami.
Tyto nýty také těží z provedení odolného proti neoprávněné manipulaci a jsou schopny vyhovět specifikaci zapuštěného otvoru DIN ISO 7721.
Produktová řada: SR1811
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost otvoru válcového zahloubení | Průměr otvoru | Barva | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4901 Kč - 4,4901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.409 in
10.4 mm
|
|
černá
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 4,3925 Kč - 4,3925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.37 in
9.4 mm
|
|
černá
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
||
| 4,4761 Kč - 4,4761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.37 in
9.4 mm
|
|
černá
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
| 4,4065 Kč - 4,4065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.37 in
9.4 mm
|
|
černá
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
| 4,4065 Kč - 4,4065 Kč | 396 Skladem |
0.37 in
9.4 mm
|
|
bílá
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
| 1,8546 Kč - 3,0538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.37 in
9.4 mm
|
|
bílá
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 4,4483 Kč - 4,4483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.37 in
9.4 mm
|
|
bílá
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
||
| 2,6216 Kč - 4,7551 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.37 in
9.4 mm
|
|
černá
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
||
| 4,3646 Kč - 4,3646 Kč | 500 Skladem |
0.37 in
9.4 mm
|
|
černá
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 4,4761 Kč - 4,4761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.37 in
9.4 mm
|
|
bílá
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
| 2,6774 Kč - 2,8446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.37 in
9.4 mm
|
|
bílá
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
||
| 4,4901 Kč - 4,4901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.409 in
10.4 mm
|
|
bílá
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku