Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiál: pryž nitrilová NBR Barva: černá Produktová řada: SR6160, SRV0069
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | W | ID | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,7849 Kč - 2,1055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.299 in
7.6 mm
|
2
|
|||
1,3846 Kč - 1,6314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
2,8726 Kč - 3,3745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.177 in
29.9 mm
|
2
|
||
1,3846 Kč - 1,6314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
10385265 | 516,9798 Kč - 516,9798 Kč | 7 Skladem |
|
|
1
|
|
1,506 Kč - 1,506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
1,7291 Kč - 1,7291 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.614 in
15.6 mm
|
2
|
||
2,3845 Kč - 2,3845 Kč | 50 Skladem |
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
||
3,4869 Kč - 4,4633 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.614 in
15.6 mm
|
2
|
|||
3,1235 Kč - 3,1235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.177 in
29.9 mm
|
2
|
||
1,9383 Kč - 1,9383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
0,8618 Kč - 0,8618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.303 in
7.7 mm
|
2
|
||
0,8618 Kč - 0,8618 Kč | 100 Skladem |
|
0.366 in
9.3 mm
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku