Menu Vyhledávání

O-kroužky a jejich sady - pro SAE koncovky

Skladem

These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE hose fittings. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Versatile seal that is dependable and resilient, and that is able to ensure hydraulic system pressures and temperatures. Also resistant to oils, chemicals, and other pollutants.
  • Suitable for static applications.
  • Contains O-ring SAE hose fittings and the related kits.
Materiál: pryž nitrilová NBR Barva: černá Produktová řada: SR6155, SRV0068

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 8
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost ID Typ Koupit
10 Skladem
10.5 mm
2
900 Skladem
8.9 mm
2
74 Skladem
29.7 mm
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.9 mm
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.4 mm
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.5 mm
2
O-kroužek 10.5 mm 1.8 mm pryž nitrilová NBR černá

10385340


Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • ID
    10.5 mm
  • W
    1.8 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 8.9 mm 1.8 mm pryž nitrilová NBR černá

10385333


Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • ID
    8.9 mm
  • W
    1.8 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 29.7 mm 2.9 mm pryž nitrilová NBR černá

10385395


Skladové zásoby
74 Skladem
Parametry
  • ID
    29.7 mm
  • W
    2.9 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 19.2 mm 2.4 mm pryž nitrilová NBR černá

10385371


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    19.2 mm
  • W
    2.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Počet kusů
    100
pryž nitrilová NBR Kroužky těsnicí - sada Sada O-kroužek SAE

10385210


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Zahrnuje
    Položka 490060, 490061, 490062, 490063, 490064, 490065, 490066, 490067.
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Počet kusů
    415
  • Typ
    1
O-kroužek 11.9 mm 1.9 mm pryž nitrilová NBR černá

10385357


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    11.9 mm
  • W
    1.9 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 16.4 mm 2.2 mm pryž nitrilová NBR černá

10385364


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    16.4 mm
  • W
    2.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 23.5 mm 2.9 mm pryž nitrilová NBR černá

10385388


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    23.5 mm
  • W
    2.9 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Počet kusů
    100