Stavitelné páčky se zkosenou rukojetí a vnějším závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zkosená rukojeť umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Páčka se montuje do vnitřního závitu na zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška těla | Velikost závitu | Průměr základny | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
62,2484 Kč - 75,2726 Kč | 12 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
45,1802 Kč - 140,1922 Kč | 3 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
51,6645 Kč - 62,0114 Kč | 2 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10261446 | 55,6247 Kč - 66,0273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
55,7224 Kč - 144,0226 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
111,1798 Kč - 272,7238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
98,56 Kč - 261,2326 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
669,9085 Kč - 669,9085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
483,9508 Kč - 567,8252 Kč | 1 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
53,9375 Kč - 159,3443 Kč | 1 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
51,4693 Kč - 60,9376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
456,1665 Kč - 456,1665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
535,9268 Kč - 535,9268 Kč | 10 Skladem |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
52,529 Kč - 62,2484 Kč | 8 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
46,8117 Kč - 55,0391 Kč | 2 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
411,3611 Kč - 484,8779 Kč | 2 Skladem |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
478,504 Kč - 478,504 Kč | 1 Skladem |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
572,8953 Kč - 663,5202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
829,3857 Kč - 829,3857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
52,6824 Kč - 62,2902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku