Stavitelné páčky se zkosenou rukojetí a vnitřním závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zkosená rukojeť umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Páčka se montuje na vnější závit na zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška těla | Velikost závitu | Barva | Rádius rukojeti | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
149,7365 Kč - 150,5173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
šedá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
149,7365 Kč - 150,5173 Kč | 10 Skladem |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
151,3958 Kč - 152,1627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
60,9376 Kč - 163,1746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
černá; červená
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
149,7365 Kč - 150,5173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
151,3958 Kč - 152,1627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
149,7365 Kč - 150,5173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
červená
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
52,5569 Kč - 60,9516 Kč | 6 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
oranžová
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
52,1665 Kč - 60,9516 Kč | 13 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
oranžová
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
36,6184 Kč - 42,8934 Kč | 1 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
oranžová
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
343,7111 Kč - 395,5713 Kč | 49 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
černá
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
146,0844 Kč - 146,8462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
červená
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
103,8449 Kč - 235,1859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
černá; červená
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
149,7365 Kč - 150,5173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
147,7032 Kč - 148,4515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
149,7365 Kč - 150,5173 Kč | 10 Skladem |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
černá
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku