Menu Vyhledávání

Panty ploché - s otvory a závity

Skladem

This collection of Leaf Hinges has a leaf-style design that provides a large contact area, for increased stability and load distribution. Unlike typical hinges, a screw and stud fastening system is used to ensure easy and secure installation on doors, panels and enclosures.

The screw offers a secure attachment, while the stud adds reinforcement, making them excellent for applications requiring regular usage and long-term dependability.

Commonly used in heavy-duty doors, machinery enclosures, access panels and automotive assemblies.

  • Can withstand the harsh operating conditions of generators.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel, zinek tlakově litý, polyamid Barva: ocel, stříbrná, černá, Chrom Produktová řada: SR4599, SR5506, SR5507

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 15
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Povrchová úprava Celková tloušťka Celková šířka Koupit
20054076 46,8895 Kč - 72,9393 Kč 412 Skladem
40.0 mm
bez povrchové úpravy
9.0 mm
40.0 mm
42,5631 Kč - 59,5884 Kč 50 Skladem
40.0 mm
bez povrchové úpravy
9.0 mm
40.0 mm
45,0831 Kč - 63,1164 Kč 1005 Skladem
50.0 mm
práškově lakováno
12 mm
50.0 mm
73,1264 Kč - 113,7521 Kč 65 Skladem
40.0 mm
pochromováno
9.0 mm
40.0 mm
20124380 63,0853 Kč - 98,1326 Kč 1216 Skladem
40.0 mm
práškově lakováno
9.0 mm
40.0 mm
57,5664 Kč - 90,0078 Kč 250 Skladem
40.0 mm
práškově lakováno
9.0 mm
40.0 mm
64,3096 Kč - 90,0334 Kč 20 Skladem
50.0 mm
pochromováno
11.0 mm
50.0 mm
63,0343 Kč - 88,248 Kč 94 Skladem
50.0 mm
bez povrchové úpravy
11.0 mm
50.0 mm
60,5566 Kč - 94,1991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
pochromováno
9.0 mm
40.0 mm
516,559 Kč - 516,559 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
187.0 mm
zinek
16.0 mm
65.0 mm
226,1902 Kč - 226,1902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
187.0 mm
černá
16.0 mm
65.0 mm
610,4789 Kč - 610,4789 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
187.0 mm
přírodní
16.0 mm
65.0 mm
272,3675 Kč - 272,3675 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
187.0 mm
zinek
16.0 mm
65.0 mm
262,9755 Kč - 262,9755 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
187.0 mm
černá
16.0 mm
65.0 mm
216,0156 Kč - 216,0156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
187.0 mm
přírodní
16.0 mm
65.0 mm
Panty ploché 40.0 mm 40.0 mm polyamid

20054076

Cenové rozmezí
72,9393 Kč - 46,8895 Kč

Skladové zásoby
412 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková tloušťka
    9.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál
    polyamid
Panty ploché 40.0 mm 40.0 mm polyamid

20054090

Cenové rozmezí
59,5884 Kč - 42,5631 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková tloušťka
    9.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
Panty ploché 50.0 mm 50.0 mm černá

20123543

Cenové rozmezí
63,1164 Kč - 45,0831 Kč

Skladové zásoby
1005 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková tloušťka
    12 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Materiál jazýčku
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
Panty ploché 40.0 mm 40.0 mm zinek tlakově litý

20069100

Cenové rozmezí
113,7521 Kč - 73,1264 Kč

Skladové zásoby
65 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková tloušťka
    9.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Materiál jazýčku
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
Panty ploché 40.0 mm 40.0 mm černá

20124380

Cenové rozmezí
98,1326 Kč - 63,0853 Kč

Skladové zásoby
1216 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková tloušťka
    9.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
  • Materiál
    zinek tlakově litý
Panty ploché 40.0 mm 40.0 mm černá

20124397

Cenové rozmezí
90,0078 Kč - 57,5664 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková tloušťka
    9.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Materiál jazýčku
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
Panty ploché 50.0 mm 50.0 mm zinek tlakově litý

20121617

Cenové rozmezí
90,0334 Kč - 64,3096 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková tloušťka
    11.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Materiál jazýčku
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
Panty ploché 50.0 mm 50.0 mm zinek tlakově litý

20121662

Cenové rozmezí
88,248 Kč - 63,0343 Kč

Skladové zásoby
94 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková tloušťka
    11.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Materiál jazýčku
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Panty ploché 40.0 mm 40.0 mm zinek tlakově litý

20069117

Cenové rozmezí
94,1991 Kč - 60,5566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková tloušťka
    9.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Materiál jazýčku
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
Panty ploché 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796518

Cenové rozmezí
516,559 Kč - 516,559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    187.0 mm
  • Celková tloušťka
    16.0 mm
  • Celková šířka
    65.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Povrchová úprava
    zinek
Panty ploché 187.0 mm (L) 65.0 mm (W);černá

20796495

Cenové rozmezí
226,1902 Kč - 226,1902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    187.0 mm
  • Celková tloušťka
    16.0 mm
  • Celková šířka
    65.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Povrchová úprava
    černá
Panty ploché 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796549

Cenové rozmezí
610,4789 Kč - 610,4789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    187.0 mm
  • Celková tloušťka
    16.0 mm
  • Celková šířka
    65.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Povrchová úprava
    přírodní
Panty ploché 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796525

Cenové rozmezí
272,3675 Kč - 272,3675 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    187.0 mm
  • Celková tloušťka
    16.0 mm
  • Celková šířka
    65.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Povrchová úprava
    zinek
Panty ploché 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796532

Cenové rozmezí
262,9755 Kč - 262,9755 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    187.0 mm
  • Celková tloušťka
    16.0 mm
  • Celková šířka
    65.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Povrchová úprava
    černá
Panty ploché 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796501

Cenové rozmezí
216,0156 Kč - 216,0156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    187.0 mm
  • Celková tloušťka
    16.0 mm
  • Celková šířka
    65.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Povrchová úprava
    přírodní