Menu Vyhledávání

Pásky stahovací

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Stahovací řemínky na kabely mohou být ovinuty kolem několika kabelů a svázat je tak dohromady. Dostupné v provedení elastomeru nebo nylonu. U nylonového provedení je nutno samostatně doobjednat zajišťovací čep (obj. č. LB-5).

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 3
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
155,4676 Kč - 155,4676 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
99,7313 Kč - 99,7313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3,1653 Kč - 3,1653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Pásky stahovací - na kabely 9.53 mm UL94 HB PA66 černá

10023976

Cenové rozmezí
155,4676 Kč - 155,4676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Návin
    30.0 m
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • standardní
    UL
  • standardní
    RMS
Pásky stahovací - na kabely 15.0 mm 300.0 mm černá

10005880

Cenové rozmezí
99,7313 Kč - 99,7313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž silikonová; polyamid 6.6
  • standardní
    Shore
  • standardní
    UL
  • standardní
    RMS
Pásky stahovací - na kabely 4.8 mm 8.9 mm PA66 černá

10011157

Cenové rozmezí
3,1653 Kč - 3,1653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • standardní
    RMS
  • standardní
    UL
  • Celková šířka
    4.8 mm