10195871
1220751
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 149 | 205,8632 Kč |
150 + | 185,4624 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Velikost závitu | M10 |
---|---|
Délka šroubu | 0.236 in |
Délka šroubu | 6.0 mm |
Výsledná koncová síla | 16.00 N |
Výsledná koncová síla | 16.00 N |
Průměr hlavy | 0.984 in |
Průměr hlavy | 25.0 mm |
Výška úchopu | 0.787 in |
Výška úchopu | 20.0 mm |
Celková délka | 1.339 in |
Celková délka | 34.0 mm |
Povrchová úprava | matné |
Materiál (podrobně) | polyamid |
Zajištění rukojeti v otevřené poloze | se zajištěním |
Celní nomenklatura | 7318190090 |
Velikost závitu těla | M10 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku