Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
aretační čepy s pružinou mají závit, nemají zajištění v otevřené poloze a umožňují rychlé nastavení na nejrůznějších deskách, držácích a stolech. Používají se jako zarážky, aretace, zajištění nebo vymezení. Jsou vhodné pro vybavení posiloven, zdravotní pomůcky, pohostinské vybavení, dopravníky apod.
Produktová řada: SR5408 ,SR6564, SR6565
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Výsledná koncová síla | Velikost závitu těla | Délka šroubu | Zajištění rukojeti v otevřené poloze | Průměr hlavy | Koncová síla (počáteční) | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230,6845 Kč - 256,0635 Kč | 20 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.807 in
20.5 mm
|
se zajištěním
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
299,9631 Kč - 299,9631 Kč | 3 Skladem |
2.402 in
61.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M12 x 1.5
|
|
bez zámku
|
0.984 in
25.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
490,3569 Kč - 490,3569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
aretace
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
233,9754 Kč - 233,9754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
se zajištěním
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
256,8236 Kč - 256,8236 Kč | 10 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
bez zámku
|
0.827 in
21.0 mm
|
8.00 N
8.00 N
|
||
490,3569 Kč - 490,3569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
bez zámku
|
0.717 in
18.2 mm
|
2.00 N
2.00 N
|
||
185,4624 Kč - 205,8632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
bez zámku
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
233,4037 Kč - 259,0756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
bez zámku
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
278,6398 Kč - 309,2619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
bez zámku
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
322,9834 Kč - 358,4862 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
bez zámku
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
252,424 Kč - 280,1597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
bez zámku
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
194,2891 Kč - 215,6495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
se zajištěním
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
182,504 Kč - 182,504 Kč | 10 Skladem |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
se zajištěním
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
183,6357 Kč - 203,8412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
se zajištěním
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
10195819 | 161,9379 Kč - 179,7451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
se zajištěním
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
|
216,224 Kč - 239,9855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
se zajištěním
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
181,4902 Kč - 181,4902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
bez zámku
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
250,5973 Kč - 278,1517 Kč | 2 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
bez zámku
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
201,7495 Kč - 223,9353 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
se zajištěním
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
10196410 | 203,1762 Kč - 225,0957 Kč | 2 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
se zajištěním
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku