Menu Vyhledávání

Pístky pružinové - se zajištěním/bez zajištění v otevřené poloze

Skladem

aretační čepy s pružinou mají závit, nemají zajištění v otevřené poloze a umožňují rychlé nastavení na nejrůznějších deskách, držácích a stolech. Používají se jako zarážky, aretace, zajištění nebo vymezení. Jsou vhodné pro vybavení posiloven, zdravotní pomůcky, pohostinské vybavení, dopravníky apod.

Produktová řada: SR5408 ,SR6564, SR6565

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 109
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Výsledná koncová síla Velikost závitu těla Délka šroubu Zajištění rukojeti v otevřené poloze Průměr hlavy Koncová síla (počáteční) Koupit
201,7495 Kč - 223,9353 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
se zajištěním
16.0 mm
5.00 N
256,8236 Kč - 256,8236 Kč 10 Skladem
45.0 mm
20.00 N
M10 x 1.0
bez zámku
21.0 mm
8.00 N
230,6845 Kč - 256,0635 Kč 20 Skladem
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
se zajištěním
21.0 mm
6.00 N
185,4624 Kč - 205,8632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
bez zámku
25.0 mm
6.00 N
184,4436 Kč - 204,7288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.5 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
bez zámku
18.0 mm
5.00 N
209,7784 Kč - 209,7784 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
bez zámku
12.0 mm
3.00 N
200,8292 Kč - 200,8292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
bez zámku
12.0 mm
3.00 N
253,0302 Kč - 280,8522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
bez zámku
33.0 mm
11.00 N
253,0302 Kč - 280,8522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
se zajištěním
33.0 mm
11.00 N
253,3026 Kč - 281,1637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
se zajištěním
28.0 mm
10.0 N
188,9319 Kč - 209,7016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
se zajištěním
28.0 mm
10.00 N
10195918 193,6552 Kč - 214,944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
se zajištěním
28.0 mm
10.00 N
184,5559 Kč - 204,8314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
se zajištěním
21.0 mm
4.00 N
185,4624 Kč - 205,8632 Kč 11 Skladem
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
se zajištěním
25.0 mm
6.00 N
253,0302 Kč - 280,8522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
se zajištěním
33.0 mm
11.00 N
253,3026 Kč - 281,1637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.5 mm
23.0 N
M12
7.0 mm
se zajištěním
28.0 mm
10.0 N
331,1131 Kč - 367,5223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
se zajištěním
33.0 mm
11.00 N
202,5224 Kč - 202,5224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
se zajištěním
12.0 mm
3.00 N
243,6145 Kč - 270,388 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
se zajištěním
28.0 mm
10.0 N
183,7751 Kč - 183,7751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
se zajištěním
12.0 mm
3.00 N
  • z/ze 6
Pístky pružinové 16.0 mm M8 polyamid černá

10196588

Cenové rozmezí
223,9353 Kč - 201,7495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka šroubu
    13.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.00 N
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Celková délka
    43.5 mm
Pístky pružinové 21.0 mm M10 x 1.0 ocel černá

10270653

Cenové rozmezí
256,8236 Kč - 256,8236 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.0
  • Výsledná koncová síla
    20.00 N
  • Průměr hlavy
    21.0 mm
  • Celková délka
    45.0 mm
  • Povrchová úprava
    matné
Pístky pružinové 21.0 mm M12 polyamid černá

10196427

Cenové rozmezí
256,0635 Kč - 230,6845 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka šroubu
    20.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    22.00 N
  • Průměr hlavy
    21.0 mm
  • Celková délka
    63.5 mm
Pístky pružinové 25.0 mm M10 polyamid černá

10195864

Cenové rozmezí
205,8632 Kč - 185,4624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka šroubu
    6.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    16.00 N
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    20.0 mm
Pístky pružinové 18.0 mm M10 x 1.0 polyamid černá

10196267

Cenové rozmezí
204,7288 Kč - 184,4436 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.0
  • Délka šroubu
    16.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.00 N
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Celková délka
    42.5 mm
Pístky pružinové 12.0 mm M6 x 0.75 polyamid černá

10196458

Cenové rozmezí
209,7784 Kč - 209,7784 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6 x 0.75
  • Délka šroubu
    12.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    12.00 N
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
Pístky pružinové 12.0 mm M6 polyamid černá

10196441

Cenové rozmezí
200,8292 Kč - 200,8292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka šroubu
    12.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    12.00 N
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
Pístky pružinové 33.0 mm M16 x 1.5 polyamid černá

10196021

Cenové rozmezí
280,8522 Kč - 253,0302 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    35.00 N
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
Pístky pružinové 33.0 mm M16 x 1.5 polyamid černá

10196038

Cenové rozmezí
280,8522 Kč - 253,0302 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    35.00 N
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
Pístky pružinové 28.0 mm M12 x 1.5

10196151

Cenové rozmezí
281,1637 Kč - 253,3026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Délka šroubu
    7.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    23.0 N
  • Průměr hlavy
    28.0 mm
  • Výška úchopu
    23.5 mm
Pístky pružinové 28.0 mm M12 x 1.5 polyamid černá

10628584

Cenové rozmezí
209,7016 Kč - 188,9319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Délka šroubu
    7.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    23.00 N
  • Průměr hlavy
    28.0 mm
  • Výška úchopu
    23.5 mm
Pístky pružinové 28.0 mm M12 polyamid černá

10195918

Cenové rozmezí
214,944 Kč - 193,6552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka šroubu
    7.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    23.00 N
  • Průměr hlavy
    28.0 mm
  • Výška úchopu
    23.5 mm
Pístky pružinové 21.0 mm M8 polyamid černá

10196052

Cenové rozmezí
204,8314 Kč - 184,5559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka šroubu
    5.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    12.00 N
  • Průměr hlavy
    21.0 mm
  • Výška úchopu
    16.5 mm
Pístky pružinové 25.0 mm M10 polyamid černá

10195871

Cenové rozmezí
205,8632 Kč - 185,4624 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka šroubu
    6.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    16.00 N
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    20.0 mm
Pístky pružinové 33.0 mm M16 polyamid černá

10196014

Cenové rozmezí
280,8522 Kč - 253,0302 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    35.00 N
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
Pístky pružinové 28.0 mm M12 polyamid černá

10196144

Cenové rozmezí
281,1637 Kč - 253,3026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka šroubu
    7.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    23.0 N
  • Průměr hlavy
    28.0 mm
  • Výška úchopu
    23.5 mm
Pístky pružinové 33.0 mm M16 x 1.5

10196182

Cenové rozmezí
367,5223 Kč - 331,1131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    35.0 N
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
Pístky pružinové 12.0 mm M6 x 0.75 polyamid černá

10634417

Cenové rozmezí
202,5224 Kč - 202,5224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6 x 0.75
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    12.00 N
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Celková délka
    32.5 mm
Pístky pružinové 28.0 mm M12 x 1.5

10645116

Cenové rozmezí
270,388 Kč - 243,6145 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Délka šroubu
    7.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    23.0 N
  • Průměr hlavy
    28.0 mm
  • Výška úchopu
    23.5 mm
Pístky pružinové 12.0 mm M6 polyamid černá

10196359

Cenové rozmezí
183,7751 Kč - 183,7751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    12.00 N
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Celková délka
    33.0 mm