Menu Vyhledávání

Pístky pružinové - se zajištěním/bez zajištění v otevřené poloze

Skladem

aretační čepy s pružinou mají závit, nemají zajištění v otevřené poloze a umožňují rychlé nastavení na nejrůznějších deskách, držácích a stolech. Používají se jako zarážky, aretace, zajištění nebo vymezení. Jsou vhodné pro vybavení posiloven, zdravotní pomůcky, pohostinské vybavení, dopravníky apod.

Produktová řada: SR5408 ,SR6564, SR6565

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 109
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Výsledná koncová síla Velikost závitu těla Délka šroubu Zajištění rukojeti v otevřené poloze Průměr hlavy Koncová síla (počáteční) Koupit
257,8484 Kč - 286,1977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
se zajištěním
25.0 mm
6.00 N
252,424 Kč - 280,1597 Kč 20 Skladem
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
se zajištěním
33.0 mm
11.00 N
279,5601 Kč - 310,2938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
se zajištěním
21.0 mm
6.00 N
327,2644 Kč - 327,2644 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
bez zámku
18.2 mm
4.00 N
161,9379 Kč - 179,7451 Kč 4 Skladem
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
bez zámku
21.0 mm
4.00 N
183,6357 Kč - 203,8412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
se zajištěním
25.0 mm
6.00 N
380,1002 Kč - 380,1002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.4 mm
9.00 N
M12 x 1.75
aretace
24.0 mm
4.00 N
183,6357 Kč - 203,8412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
bez zámku
25.0 mm
6.00 N
183,6357 Kč - 203,8412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
se zajištěním
25.0 mm
6.00 N
252,424 Kč - 280,1597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
se zajištěním
33.0 mm
11.00 N
10195819 161,9379 Kč - 179,7451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.5 mm
12.00 N
M8 x 1
5.0 mm
se zajištěním
21.0 mm
4.00 N
194,2891 Kč - 215,6495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
se zajištěním
28.0 mm
10.00 N
216,224 Kč - 239,9855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
se zajištěním
25.0 mm
6.00 N
182,504 Kč - 182,504 Kč 10 Skladem
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
se zajištěním
12.0 mm
3.00 N
250,5973 Kč - 278,1517 Kč 2 Skladem
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
bez zámku
25.0 mm
6.00 N
10196410 203,1762 Kč - 225,0957 Kč 2 Skladem
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
se zajištěním
21.0 mm
5.00 N
332,9258 Kč - 369,5302 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
bez zámku
33.0 mm
11.0 N
185,4624 Kč - 205,8632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
se zajištěním
25.0 mm
6.00 N
233,4037 Kč - 259,0756 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
bez zámku
18.0 mm
5.00 N
278,6398 Kč - 309,2619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
bez zámku
21.0 mm
6.00 N
  • z/ze 6
Pístky pružinové 25.0 mm M16 polyamid černá

10196434

Cenové rozmezí
286,1977 Kč - 257,8484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Délka šroubu
    20.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    22.00 N
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Celková délka
    68.0 mm
Pístky pružinové 33.0 mm M16 x 1.5 polyamid černá

10195994

Cenové rozmezí
280,1597 Kč - 252,424 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    35.00 N
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
Pístky pružinové 21.0 mm M12 polyamid černá

10196625

Cenové rozmezí
310,2938 Kč - 279,5601 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka šroubu
    20.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    22.00 N
  • Průměr hlavy
    21.0 mm
  • Celková délka
    63.5 mm
Pístky pružinové 18.2 mm M10 x 1.0 ocel šedá

10280829

Cenové rozmezí
327,2644 Kč - 327,2644 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.0
  • Výsledná koncová síla
    9.00 N
  • Průměr hlavy
    18.2 mm
  • Celková délka
    30.4 mm
  • Materiál těla
    zinek tlakově litý
Pístky pružinové 21.0 mm polyamid černá

10195789

Cenové rozmezí
179,7451 Kč - 161,9379 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka šroubu
    5.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    12.00 N
  • Průměr hlavy
    21.0 mm
  • Výška úchopu
    16.5 mm
Pístky pružinové 25.0 mm M10 x 1.0 polyamid černá

10195857

Cenové rozmezí
203,8412 Kč - 183,6357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.0
  • Délka šroubu
    6.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    16.00 N
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    20.0 mm
Pístky pružinové 24.0 mm M12 x 1.75 ocel šedá

10280850

Cenové rozmezí
380,1002 Kč - 380,1002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.75
  • Výsledná koncová síla
    9.00 N
  • Průměr hlavy
    24.0 mm
  • Celková délka
    39.4 mm
  • Materiál těla
    zinek tlakově litý
Pístky pružinové 25.0 mm M10 x 1.0 polyamid černá

10195840

Cenové rozmezí
203,8412 Kč - 183,6357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.0
  • Délka šroubu
    6.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    16.00 N
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    20.0 mm
Pístky pružinové 25.0 mm M10 polyamid černá

10195833

Cenové rozmezí
203,8412 Kč - 183,6357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka šroubu
    6.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    16.00 N
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    20.0 mm
Pístky pružinové 33.0 mm M16 polyamid černá

10195970

Cenové rozmezí
280,1597 Kč - 252,424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    35.00 N
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
Pístky pružinové 21.0 mm M8 x 1.0 polyamid černá

10195819

Cenové rozmezí
179,7451 Kč - 161,9379 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 x 1.0
  • Délka šroubu
    5.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    12.00 N
  • Průměr hlavy
    21.0 mm
  • Výška úchopu
    16.5 mm
Pístky pružinové 28.0 mm M12 x 1.5 polyamid černá

10628621

Cenové rozmezí
215,6495 Kč - 194,2891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Délka šroubu
    7.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    23.00 N
  • Průměr hlavy
    28.0 mm
  • Výška úchopu
    23.5 mm
Pístky pružinové 25.0 mm M10 polyamid černá

10196106

Cenové rozmezí
239,9855 Kč - 216,224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka šroubu
    6.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    16.00 N
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    20.0 mm
Pístky pružinové 12.0 mm M6 polyamid černá

10196335

Cenové rozmezí
182,504 Kč - 182,504 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    12.00 N
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Celková délka
    32.5 mm
Pístky pružinové 25.0 mm M16 x 1.5 polyamid černá

10196328

Cenové rozmezí
278,1517 Kč - 250,5973 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Délka šroubu
    24.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    22.00 N
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Celková délka
    63.5 mm
Pístky pružinové 21.0 mm M12 polyamid černá

10196410

Cenové rozmezí
225,0957 Kč - 203,1762 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka šroubu
    16.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    21.00 N
  • Průměr hlavy
    21.0 mm
  • Celková délka
    55.0 mm
Pístky pružinové 33.0 mm M16 polyamid černá

10196168

Cenové rozmezí
369,5302 Kč - 332,9258 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    35.0 N
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
Pístky pružinové 25.0 mm M10 x 1.0 polyamid černá

10195895

Cenové rozmezí
205,8632 Kč - 185,4624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.0
  • Délka šroubu
    6.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    16.00 N
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    20.0 mm
Pístky pružinové 18.0 mm M10 polyamid černá

10196519

Cenové rozmezí
259,0756 Kč - 233,4037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka šroubu
    20.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    21.00 N
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Celková délka
    49.0 mm
Pístky pružinové 21.0 mm M12 polyamid černá

10196533

Cenové rozmezí
309,2619 Kč - 278,6398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka šroubu
    24.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    22.00 N
  • Průměr hlavy
    21.0 mm
  • Celková délka
    59.0 mm