Menu Vyhledávání

Pístky pružinové - se zajištěním/bez zajištění v otevřené poloze

Skladem

aretační čepy s pružinou mají závit, nemají zajištění v otevřené poloze a umožňují rychlé nastavení na nejrůznějších deskách, držácích a stolech. Používají se jako zarážky, aretace, zajištění nebo vymezení. Jsou vhodné pro vybavení posiloven, zdravotní pomůcky, pohostinské vybavení, dopravníky apod.

Produktová řada: SR5408 ,SR6564, SR6565

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 109
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Výsledná koncová síla Velikost závitu těla Délka šroubu Zajištění rukojeti v otevřené poloze Průměr hlavy Koncová síla (počáteční) Koupit
322,9834 Kč - 358,4862 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
bez zámku
25.0 mm
6.00 N
193,6552 Kč - 214,944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
bez zámku
28.0 mm
10.00 N
10270639 288,0556 Kč - 288,0556 Kč 134 Skladem
45.0 mm
25.00 N
M12 x 1.5
bez zámku
25.0 mm
11.00 N
327,4596 Kč - 327,4596 Kč 40 Skladem
39.4 mm
17.00 N
M12 x 1.75
bez zámku
24.0 mm
4.00 N
201,8333 Kč - 201,8333 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
bez zámku
12.0 mm
3.00 N
10196076 184,5559 Kč - 204,8314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.5 mm
12.0 N
M8 x 1
5.0 mm
se zajištěním
21.0 mm
4.0 N
253,3026 Kč - 281,1637 Kč 10 Skladem
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
se zajištěním
21.0 mm
5.00 N
288,0556 Kč - 288,0556 Kč 337 Skladem
51.0 mm
17.00 N
M10 x 1
bez zámku
21.0 mm
8.00 N
203,211 Kč - 211,6447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
7.0 N
M10
8.0 mm
bez zámku
17.5 mm
1.00 N
230,6845 Kč - 256,0635 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
se zajištěním
18.0 mm
5.00 N
221,0407 Kč - 221,0407 Kč 3 Skladem
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
bez zámku
28.0 mm
10.00 N
349,3805 Kč - 349,3805 Kč 85 Skladem
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
aretace
18.2 mm
4.00 N
161,9379 Kč - 179,7451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.5 mm
12.00 N
M8 x 1
5.0 mm
bez zámku
21.0 mm
4.00 N
188,1396 Kč - 208,8086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
se zajištěním
18.0 mm
5.00 N
173,6829 Kč - 191,4091 Kč 20 Skladem
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
se zajištěním
16.0 mm
5.00 N
196,8271 Kč - 196,8271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
se zajištěním
12.0 mm
3.00 N
10196205 330,2206 Kč - 366,5322 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
se zajištěním
33.0 mm
11.00 N
183,5196 Kč - 203,7053 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
se zajištěním
16.0 mm
5.00 N
216,224 Kč - 239,9855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
bez zámku
25.0 mm
6.00 N
193,6552 Kč - 214,944 Kč 1 Skladem
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
bez zámku
28.0 mm
10.00 N
  • z/ze 6
Pístky pružinové 25.0 mm M16 x 1.5 polyamid černá

10196540

Cenové rozmezí
358,4862 Kč - 322,9834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Délka šroubu
    24.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    22.00 N
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Celková délka
    63.5 mm
Pístky pružinové 28.0 mm M12 x 1.5 polyamid černá

10195925

Cenové rozmezí
214,944 Kč - 193,6552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Délka šroubu
    7.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    23.00 N
  • Průměr hlavy
    28.0 mm
  • Výška úchopu
    23.5 mm
Pístky pružinové 25.0 mm M12 x 1.5 ocel černá

10270639

Cenové rozmezí
288,0556 Kč - 288,0556 Kč

Skladové zásoby
134 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Výsledná koncová síla
    25.00 N
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Celková délka
    45.0 mm
  • Povrchová úprava
    matné
Pístky pružinové 24.0 mm M12 x 1.75 zinek tlakově litý šedá

10280843

Cenové rozmezí
327,4596 Kč - 327,4596 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.75
  • Výsledná koncová síla
    17.00 N
  • Průměr hlavy
    24.0 mm
  • Celková délka
    39.4 mm
  • Materiál těla
    zinek tlakově litý
Pístky pružinové 12.0 mm M6 polyamid černá

10196465

Cenové rozmezí
201,8333 Kč - 201,8333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka šroubu
    12.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    12.00 N
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Celková délka
    30.5 mm
Pístky pružinové 21.0 mm M8 x 1.0

10196076

Cenové rozmezí
204,8314 Kč - 184,5559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 x 1.0
  • Délka šroubu
    5.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    12.0 N
  • Průměr hlavy
    21.0 mm
  • Výška úchopu
    16.5 mm
Pístky pružinové 21.0 mm M12 x 1.5 polyamid černá

10196618

Cenové rozmezí
281,1637 Kč - 253,3026 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Délka šroubu
    16.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    21.00 N
  • Průměr hlavy
    21.0 mm
  • Celková délka
    55.0 mm
Pístky pružinové 21.0 mm M10 x 1.0 polyamid černá

10270660

Cenové rozmezí
288,0556 Kč - 288,0556 Kč

Skladové zásoby
337 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.0
  • Výsledná koncová síla
    17.00 N
  • Průměr hlavy
    21.0 mm
  • Celková délka
    51.0 mm
  • Povrchová úprava
    matné
Pístky pružinové 17.5 mm hliník černá

10281079

Cenové rozmezí
211,6447 Kč - 203,211 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    8.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    7.0 N
  • Průměr hlavy
    17.5 mm
  • Výška úchopu
    18.5 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
Pístky pružinové 18.0 mm M10 polyamid černá

10196601

Cenové rozmezí
256,0635 Kč - 230,6845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka šroubu
    17.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    21.00 N
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Celková délka
    52.0 mm
Pístky pružinové 28.0 mm M12 polyamid černá

10195932

Cenové rozmezí
221,0407 Kč - 221,0407 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka šroubu
    7.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    23.00 N
  • Průměr hlavy
    28.0 mm
  • Výška úchopu
    23.5 mm
Pístky pružinové 18.2 mm M10 x 1.0 ocel šedá

10280836

Cenové rozmezí
349,3805 Kč - 349,3805 Kč

Skladové zásoby
85 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.0
  • Výsledná koncová síla
    9.00 N
  • Průměr hlavy
    18.2 mm
  • Celková délka
    30.4 mm
  • Materiál těla
    zinek tlakově litý
Pístky pružinové 21.0 mm M8 x 1.0 polyamid černá

10195802

Cenové rozmezí
179,7451 Kč - 161,9379 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 x 1.0
  • Délka šroubu
    5.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    12.00 N
  • Průměr hlavy
    21.0 mm
  • Výška úchopu
    16.5 mm
Pístky pružinové 18.0 mm M10 polyamid černá

10196373

Cenové rozmezí
208,8086 Kč - 188,1396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka šroubu
    13.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.00 N
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Celková délka
    46.0 mm
Pístky pružinové 16.0 mm M8 polyamid černá

10196366

Cenové rozmezí
191,4091 Kč - 173,6829 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka šroubu
    13.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.00 N
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Celková délka
    43.0 mm
Pístky pružinové 12.0 mm M6 polyamid černá

10196557

Cenové rozmezí
196,8271 Kč - 196,8271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    12.00 N
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Celková délka
    32.5 mm
Pístky pružinové 33.0 mm M16 polyamid černá

10196205

Cenové rozmezí
366,5322 Kč - 330,2206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    35.0 N
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
Pístky pružinové 16.0 mm M8 polyamid černá

10196397

Cenové rozmezí
203,7053 Kč - 183,5196 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka šroubu
    13.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.00 N
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Celková délka
    43.5 mm
Pístky pružinové 25.0 mm M10 polyamid černá

10196083

Cenové rozmezí
239,9855 Kč - 216,224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka šroubu
    6.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    16.00 N
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    20.0 mm
Pístky pružinové 28.0 mm M12 polyamid černá

10195901

Cenové rozmezí
214,944 Kč - 193,6552 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka šroubu
    7.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    23.00 N
  • Průměr hlavy
    28.0 mm
  • Výška úchopu
    23.5 mm