Tyto distanční podložky jsou dostupné ve dvou provedeních pro LED diody T-1 a T-1 3/4. Umožňují odsadit LED diodu od povrchu desky. Minimalizují přitom odchylky výšky a natočení a zajišťují tak jednotné parametry výrobku a snadnější výrobu.
Produktová řada: SRLEDS1E
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar | Barva | Materiál | Kompatibilní typ LED | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,8567 Kč - 5,8567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercové
|
černá
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,4203 Kč - 4,4203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plochoovál
|
černá
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
5,8567 Kč - 5,8567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercové
|
černá
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
6,9723 Kč - 6,9723 Kč | 8000 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
6,5957 Kč - 8,1435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
9,05 Kč - 9,05 Kč | 1000 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
6,9583 Kč - 8,6038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
5,6615 Kč - 6,9723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
3,1235 Kč - 3,1235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
černá
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
8,6038 Kč - 8,6038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
9,05 Kč - 9,05 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
3,7928 Kč - 3,7928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
černá
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
5,6615 Kč - 6,9723 Kč | 2000 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
6,289 Kč - 7,7671 Kč | 10000 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
6,289 Kč - 7,7671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
6,8747 Kč - 8,1435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
2,7192 Kč - 2,7192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
černá
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
6,9723 Kč - 6,9723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
3,0399 Kč - 3,0399 Kč | 772 Skladem |
kulaté
|
černá
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,0641 Kč - 2,5484 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku