Menu Vyhledávání

Podložky fixační

Skladem

Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.

Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.

Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.

Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.

  • Materiály: polykarbonát (PC), Polyamid 6.6 (PA) polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva: přírodní


Produktová řada: SR1945

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 141
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Kompatibilní velikosti šroubů Koupit
1,8384 Kč - 2,2262 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.0 mm
1.0 mm
1,7665 Kč - 2,1113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
12.8 mm
0.8 mm
2,5853 Kč - 3,1024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
16.0 mm
1.6 mm
4,3806 Kč - 5,2711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
30.0 mm
2.5 mm
3,0018 Kč - 3,5907 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
18.0 mm
1.5 mm
2,7289 Kč - 3,2603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
17.0 mm
1.6 mm
3,3321 Kč - 4,0071 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
22.0 mm
2.0 mm
1,4506 Kč - 1,7378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
8.0 mm
0.8 mm
2,0395 Kč - 2,456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
20.0 mm
1.0 mm
1,5224 Kč - 1,824 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
9.0 mm
0.8 mm
4,1939 Kč - 5,027 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
27.0 mm
2.5 mm
3,8635 Kč - 4,6248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
24.0 mm
2.5 mm
2,6283 Kč - 4,237 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polykarbonát
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
3,404 Kč - 5,3142 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polykarbonát
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
2,9444 Kč - 4,7972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polykarbonát
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
2,456 Kč - 4,0215 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polykarbonát
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
10,7003 Kč - 17,3647 Kč 6200 Skladem
přírodní
polyamid
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,6659 Kč - 0,8221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
1,8866 Kč - 2,3292 Kč 980 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
0,6424 Kč - 0,7933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
  • z/ze 8
Podložky fixační 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10322574

Cenové rozmezí
2,2262 Kč - 1,8384 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10322550

Cenové rozmezí
2,1113 Kč - 1,7665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    12.8 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10322635

Cenové rozmezí
3,1024 Kč - 2,5853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 13.0 mm 30.0 mm 2.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10322734

Cenové rozmezí
5,2711 Kč - 4,3806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10322666

Cenové rozmezí
3,5907 Kč - 3,0018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10322642

Cenové rozmezí
3,2603 Kč - 2,7289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    17.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10322680

Cenové rozmezí
4,0071 Kč - 3,3321 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10322536

Cenové rozmezí
1,7378 Kč - 1,4506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10322581

Cenové rozmezí
2,456 Kč - 2,0395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10322543

Cenové rozmezí
1,824 Kč - 1,5224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10322710

Cenové rozmezí
5,027 Kč - 4,1939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    27.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10322727

Cenové rozmezí
4,6248 Kč - 3,8635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    24.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm polykarbonát

10357507

Cenové rozmezí
4,237 Kč - 2,6283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polykarbonát
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
Podložky fixační 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm polykarbonát

10357521

Cenové rozmezí
5,3142 Kč - 3,404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.5 mm
  • Vnější průměr
    13.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    polykarbonát
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
Podložky fixační 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm polykarbonát

10357514

Cenové rozmezí
4,7972 Kč - 2,9444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.6 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polykarbonát
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
Podložky fixační 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm polykarbonát

10357491

Cenové rozmezí
4,0215 Kč - 2,456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.8 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Materiál
    polykarbonát
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
Podložky fixační 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10117361

Cenové rozmezí
17,3647 Kč - 10,7003 Kč

Skladové zásoby
6200 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky 5.0 mm 0.421 in 0.120 in polyamid 6.6

10354902

Cenové rozmezí
0,8221 Kč - 0,6659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky 9.6 mm 0.775 in 0.177 in polyamid 6.6

10354919

Cenové rozmezí
2,3292 Kč - 1,8866 Kč

Skladové zásoby
980 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky 4.0 mm 0.381 in 0.103 in polyamid 6.6

10354896

Cenové rozmezí
0,7933 Kč - 0,6424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790