Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.
Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.
Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.
Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.
Produktová řada: SR1945
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Kompatibilní velikosti šroubů | Tloušťka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7749 Kč - 0,9568 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,3876 Kč - 0,4783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
|
0.203 in
5.2 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 2,2683 Kč - 2,8004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
|
1.000 in
25.4 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,5253 Kč - 1,8832 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
|
0.787 in
20 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2892 Kč - 0,3571 Kč | 190000 Skladem |
polyamid 6.6
|
|
0.203 in
5.2 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,7994 Kč - 0,987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
|
0.266 in
6.8 mm
|
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 1,1548 Kč - 1,4259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
|
0.734 in
18.6 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,6218 Kč - 0,7677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
|
0.891 in
22.6 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,3477 Kč - 0,4294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
|
0.328 in
8.3 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,6785 Kč - 0,8379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
|
0.391 in
9.9 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,255 Kč - 1,8818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
|
0.400 in
10.2 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 4,6199 Kč - 5,7034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
|
1.500 in
38.1 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,5821 Kč - 0,7187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,5387 Kč - 0,6651 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
|
0.050 in
1.3 mm
|
||
| 0,4612 Kč - 0,5695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
|
0.390 in
9.9 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,7655 Kč - 0,9452 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,5821 Kč - 0,7187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
|
0.734 in
18.6 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,5821 Kč - 0,7187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,2892 Kč - 0,3571 Kč | 5000 Skladem |
polyamid 6.6
|
|
0.266 in
6.8 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,7315 Kč - 0,903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.045 in
1.1 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku