Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.
Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.
Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.
Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.
Produktová řada: SR1945
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Kompatibilní velikosti šroubů | Tloušťka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,751 Kč - 4,4901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 |  | 
0.945 in
 
24.0 mm
 |  | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | ||
| 1,7849 Kč - 2,1613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 |  | 
0.394 in
 
10.0 mm
 |  | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 1,9801 Kč - 2,3845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 |  | 
0.787 in
 
20.0 mm
 |  | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 1,4084 Kč - 1,6872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 |  | 
0.315 in
 
8.0 mm
 |  | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | ||
| 2,9144 Kč - 3,4861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 |  | 
0.709 in
 
18.0 mm
 |  | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 3,2351 Kč - 3,8904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 |  | 
0.866 in
 
22.0 mm
 |  | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 1,478 Kč - 1,7709 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 |  | 
0.354 in
 
9.0 mm
 |  | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | ||
| 4,253 Kč - 5,1176 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 |  | 
1.181 in
 
30.0 mm
 |  | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | ||
| 4,0718 Kč - 4,8806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 |  | 
1.063 in
 
27.0 mm
 |  | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | ||
| 2,6494 Kč - 3,1653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 |  | 
0.669 in
 
17.0 mm
 |  | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | ||
| 0,6465 Kč - 0,7982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
polyamid 6.6
 |  |  |  |  | ||
| 1,8316 Kč - 2,2614 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
polyamid 6.6
 |  |  |  |  | ||
| 0,6237 Kč - 0,7702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
polyamid 6.6
 |  |  |  |  | ||
| 1,278 Kč - 1,278 Kč | 120000 Skladem | 
polyamid
 | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 |  | 
0.055 in
 
1.4 mm
 | ||
| 1,3122 Kč - 1,5618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 |  | 
0.315 in
 
8.0 mm
 |  | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | ||
| 1,0844 Kč - 1,0844 Kč | 9700 Skladem | 
polyamid
 |  | 
0.354 in
 
9.0 mm
 |  | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 1,3159 Kč - 1,3159 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
polyamid
 |  | 
0.335 in
 
8.5 mm
 |  | 
0.11 in
 
2.8 mm
 | ||
| 1,3471 Kč - 1,3471 Kč | 42000 Skladem | 
polyamid
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 |  | 
0.11 in
 
2.8 mm
 | ||
| 1,178 Kč - 1,3778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 |  | 
0.276 in
 
7.0 mm
 |  | 
0.02 in
 
0.5 mm
 | ||
| 1,6652 Kč - 2,3285 Kč | 6000 Skladem | 
polyamid
 | 
0.331 in
 
8.4 mm
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 |  | 
0.11 in
 
2.8 mm
 | ||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku