Menu Vyhledávání

Podpěrky s ploškou

Skladem

Tyto natlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Jsou dostupné ve třech provedeních: s přírubou, protiprachovou krytkou nebo pružinou.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška zajišťovací hlavy Průměr otvoru Tloušťka panelu Délka rozpěrky Koupit
528 Skladem
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
3,1944 Kč - 3,5493 Kč 275 Skladem
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
3,9181 Kč - 4,3535 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
2,8467 Kč - 3,163 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
4,9363 Kč - 6,0519 Kč 2000 Skladem
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
4,095 Kč - 4,55 Kč 3000 Skladem
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
3,9045 Kč - 4,3384 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
3,4286 Kč - 3,8095 Kč 4000 Skladem
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
3,6363 Kč - 4,0403 Kč 12000 Skladem
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
4,9363 Kč - 6,0519 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
3,8093 Kč - 4,2326 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
3,4254 Kč - 3,8061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
3,4584 Kč - 3,8427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
3,2212 Kč - 3,5791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
5,3828 Kč - 5,981 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
3,9647 Kč - 4,4053 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
5,1865 Kč - 5,7629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
3,6016 Kč - 4,0019 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
  • z/ze 2
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid UL94 HB přírodní

10316405


Skladové zásoby
528 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    10.0 mm
  • Celková šířka
    14.3 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10001752

Cenové rozmezí
3,5493 Kč - 3,1944 Kč

Skladové zásoby
275 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Celková šířka
    9.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10021989

Cenové rozmezí
4,3535 Kč - 3,9181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    5.6 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    7.1 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10022399

Cenové rozmezí
3,163 Kč - 2,8467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    4.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10021873

Cenové rozmezí
6,0519 Kč - 4,9363 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    5.6 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    7.1 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10022450

Cenové rozmezí
4,55 Kč - 4,095 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    4.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10001745

Cenové rozmezí
4,3384 Kč - 3,9045 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Celková šířka
    9.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 HB přírodní

10316412


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    10.0 mm
  • Celková šířka
    14.3 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10001776

Cenové rozmezí
3,8095 Kč - 3,4286 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Celková šířka
    9.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10021958

Cenové rozmezí
4,0403 Kč - 3,6363 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    5.6 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    7.1 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.2 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10021903

Cenové rozmezí
6,0519 Kč - 4,9363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    5.6 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    7.1 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10022009

Cenové rozmezí
4,2326 Kč - 3,8093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    5.6 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    7.1 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10022443

Cenové rozmezí
3,8061 Kč - 3,4254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    4.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10153116

Cenové rozmezí
3,8427 Kč - 3,4584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Celková šířka
    9.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10001769

Cenové rozmezí
3,5791 Kč - 3,2212 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Celková šířka
    9.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10153086

Cenové rozmezí
5,981 Kč - 5,3828 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Celková šířka
    9.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 19.1 mm polyamid UL94 HB přírodní

10316436


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    10.0 mm
  • Celková šířka
    14.3 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10153109

Cenové rozmezí
4,4053 Kč - 3,9647 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Celková šířka
    9.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10022429

Cenové rozmezí
5,7629 Kč - 5,1865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    4.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10153093

Cenové rozmezí
4,0019 Kč - 3,6016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Celková šířka
    9.5 mm