PPodpěry vodících tyčí poskytují lineárním vodicím tyčím stabilitu, vyrovnání a podporu. Tyto komponenty pevně uchycují tyče standardních průměrů a umožňují přitom hladký a přesný pohyb lineárního pouzdra.
Pevně přichycují tyče, čímž omezují laterální nebo radiální pohyb, který by mohl způsobit špatné zarovnání nebo nadměrné opotřebení.
Používají se u strojů a zařízení, zdravotnických prostředků a zařízení pro průmyslovou automatizaci.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1779AL, SRL177908
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | W1 | d1 | h2 | h4 | h6 | h1 | h3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221,3935 Kč - 316,3472 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
25.0
|
6.6
|
35.0
|
12.0
|
60.0
|
M6
|
||
| 183,4615 Kč - 262,0525 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
16.0
|
5.5
|
27.0
|
8.0
|
44.0
|
M4
|
||
| 277,4236 Kč - 396,4257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
49.0
|
35.0
|
11.0
|
50.0
|
15.0
|
85.0
|
M8
|
||
| 126,9356 Kč - 181,2303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
10.0
|
5.5
|
20.0
|
6.0
|
32.8
|
M4
|
||
| 251,6398 Kč - 359,4855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.0
|
30.0
|
9.0
|
42.0
|
12.0
|
70.0
|
M6
|
||
| 203,2952 Kč - 290,3155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
20.0
|
6.6
|
31.0
|
10.0
|
51.0
|
M5
|
||
| 149,2484 Kč - 213,2121 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
12.0
|
5.5
|
23.0
|
6.0
|
38.0
|
M4
|
||
| 126,9356 Kč - 181,2303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
8.0
|
5.5
|
20.0
|
6.0
|
32.8
|
M4
|
||
| 382,0463 Kč - 545,922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
57.0
|
40.0
|
11.0
|
60.0
|
15.0
|
96.0
|
M8
|
||
| 149,2484 Kč - 213,2121 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
13.0
|
5.5
|
23.0
|
6.0
|
38.0
|
M4
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku