Matice s těsnicím kroužkem jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsněním, který kombinuje funkci matice a těsnicího prvku do jednoho celku. Tyto matice poskytují spolehlivou ochranu a zároveň zjednodušují proces montáže a eliminují potřebu dalších těsnicích komponent. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují obousměrné utěsnění.
Tato řada šestihranných matic s těsnicím kroužkem obsahuje o-kroužek, který je stlačen mezi matici a plochu protikusu.
Jsou odolné vůči teplotám od -100 C do +260 C a opakovaně použitelné. Matice s těsnicím kroužkem se používají na rozvodné skříně nebo v automobilovém, strojírenském a elektrotechnickém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0178
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | h1 max | Materiál | A/F | d1 | d2 ±0.05 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113,2771 Kč - 174,2725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.2
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
M6
|
6.8
|
||
90,434 Kč - 139,129 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.7
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
M5
|
5.6
|
||
111,5561 Kč - 171,6246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
21.0
|
M14
|
15.1
|
||
123,6036 Kč - 190,1592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.4
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.5
|
M3
|
3.6
|
||
102,4814 Kč - 157,6637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
M2.5
|
2.75
|
||
112,9643 Kč - 173,7911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.0
|
M8
|
8.5
|
||
107,9576 Kč - 166,0883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.7
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
M5
|
5.6
|
||
81,5156 Kč - 125,4088 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.4
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.5
|
M3
|
3.6
|
||
92,9372 Kč - 142,9806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.8
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
24.0
|
M16
|
17.5
|
||
123,6036 Kč - 190,1592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
M2.5
|
2.75
|
||
107,9576 Kč - 166,0883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.2
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
7.0
|
M4
|
4.5
|
||
92,9372 Kč - 142,9806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.8
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
18.0
|
M12
|
12.85
|
||
112,9643 Kč - 173,7911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.4
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
M10
|
10.6
|
||
123,6036 Kč - 190,1592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
M2
|
2.35
|
||
102,4814 Kč - 157,6637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
M2
|
2.35
|
||
111,5561 Kč - 171,6246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
24.0
|
M16
|
17.5
|
||
90,434 Kč - 139,129 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.2
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
7.0
|
M4
|
4.5
|
||
102,4814 Kč - 157,6637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.4
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.5
|
M3
|
3.6
|
||
92,9372 Kč - 142,9806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.8
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
21.0
|
M14
|
15.1
|
||
90,434 Kč - 139,129 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.8
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
13.0
|
M8
|
8.5
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku