Menu Vyhledávání

Pořiďte si matice šestihranné s těsnicím kroužkem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Matice s těsnicím kroužkem jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsněním, který kombinuje funkci matice a těsnicího prvku do jednoho celku. Tyto matice poskytují spolehlivou ochranu a zároveň zjednodušují proces montáže a eliminují potřebu dalších těsnicích komponent. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují obousměrné utěsnění.

Tato řada šestihranných matic s těsnicím kroužkem obsahuje o-kroužek, který je stlačen mezi matici a plochu protikusu.

Jsou odolné vůči teplotám od -100 C do +260 C a opakovaně použitelné. Matice s těsnicím kroužkem se používají na rozvodné skříně nebo v automobilovém, strojírenském a elektrotechnickém průmyslu.

  • Zajišťují spolehlivý a vodotěsný spoj. Zjednodušují montážní proces a eliminují potřebu dalšího těsnicího komponentu.
  • Obsahují o-kroužek, který je stlačen mezi matici a plochu protikusu.
  • Jsou odolné vůči teplotám od -100 C do +260 C a opakovaně použitelné.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0178

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 24
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h1 max Materiál A/F d1 d2 ±0.05 Koupit
111,5561 Kč - 171,6246 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.8
ocel nerezavějící AISI 316
21.0
M14
15.1
102,4814 Kč - 157,6637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
M2.5
2.75
90,434 Kč - 139,129 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.8
ocel nerezavějící AISI 303
13.0
M8
8.5
90,434 Kč - 139,129 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2
ocel nerezavějící AISI 303
7.0
M4
4.5
  • z/ze 2
Matice šestihranné s těsnicím kroužkem M14 21.0 ocel nerezavějící AISI 316

20207670

Cenové rozmezí
171,6246 Kč - 111,5561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M14
  • A/F
    21.0
  • d2 ±0.05
    15.1
  • h1 max
    12.8
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 316
Matice šestihranné s těsnicím kroužkem M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 303

20207502

Cenové rozmezí
157,6637 Kč - 102,4814 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • A/F
    5.0
  • d2 ±0.05
    2.75
  • h1 max
    2.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 303
Matice šestihranné s těsnicím kroužkem M8 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

20207601

Cenové rozmezí
139,129 Kč - 90,434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1 max
    6.8
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 303
Matice šestihranné s těsnicím kroužkem M4 7.0 ocel nerezavějící AISI 303

20207540

Cenové rozmezí
139,129 Kč - 90,434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1 max
    3.2
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 303