Menu Vyhledávání

Posuvné upínací prvky – pro plné kulaté tyče

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Posuvné upínací prvky pro plné kulaté tyče se používají k rychlému umístění, zajištění, uvolnění a seřízení plných kulatých tyčí v sestavách. V sestavě jsou uchyceny napevno pro lepší stabilitu.

Posuvné upínací prvky mohou být pro plochooválné otvory pro plnou posuvnou nebo plnou kulatou tyč. 70N tažná síla vnitřní pružiny táhne vřeteno a zabraňuje drnčení. Jsou vhodné pouze pro přímý lineární pohyb plné kulaté tyče (není součásti balení) a neodolají žádným jiným tlakům.

Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Mají vnitřní ozubení, které zapadá každých 7,2 (= 360 / 50).Posuvné upínací prvky pro plné kulaté tyče se používají k rychlému umístění, zajištění, uvolnění a seřízení plných kulatých tyčí v sestavách.

  • V sestavě jsou uchyceny napevno pro lepší stabilitu.
  • 70N tažná síla vnitřní pružiny táhne vřeteno a zabraňuje drnčení.
  • Mají vnitřní ozubení, které zapadá každých 7,2 (= 360 / 50).
Materiál: polyamid Produktová řada: SR33980

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 16
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost w2 d1 W3 h1 W1 d2 h2 Koupit
1 163,4836 Kč - 1 551,3115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
8.0
14.0
M4
23.5
1 163,4836 Kč - 1 551,3115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
8.0
14.0
M4
23.5
1 163,4836 Kč - 1 551,3115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
8.0
14.0
M4
23.5
1 163,4836 Kč - 1 551,3115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
14.0
14.0
M4
23.5
1 234,9715 Kč - 1 646,6287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.0
15.0
12.5
M5
17.0
1 234,9715 Kč - 1 646,6287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.0
12.0
12.5
M5
17.0
1 234,9715 Kč - 1 646,6287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.0
20.0
12.5
M5
17.0
1 163,4836 Kč - 1 551,3115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
12.0
14.0
M4
23.5
1 234,9715 Kč - 1 646,6287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.0
12.0
12.5
M5
17.0
1 163,4836 Kč - 1 551,3115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
14.0
14.0
M4
23.5
1 234,9715 Kč - 1 646,6287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.0
20.0
12.5
M5
17.0
1 234,9715 Kč - 1 646,6287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.0
15.0
12.5
M5
17.0
1 163,4836 Kč - 1 551,3115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
12.0
14.0
M4
23.5
1 163,4836 Kč - 1 551,3115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
10.0
14.0
M4
23.5
1 234,9715 Kč - 1 646,6287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.0
16.0
12.5
M5
17.0
1 234,9715 Kč - 1 646,6287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.0
16.0
12.5
M5
17.0
Posuvná svorka – pro pevnou tyč s kruhovým průřezem 8.0 M4 polyamid

20191245

Cenové rozmezí
1 551,3115 Kč - 1 163,4836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Barva rukojeti
    černá
  • d1
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Posuvná svorka – pro pevnou tyč s kruhovým průřezem 8.0 M4 polyamid

20192075

Cenové rozmezí
1 551,3115 Kč - 1 163,4836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Barva rukojeti
    oranžová
  • d1
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Posuvná svorka – pro pevnou tyč s kruhovým průřezem 8.0 M4 polyamid

20191238

Cenové rozmezí
1 551,3115 Kč - 1 163,4836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Barva rukojeti
    černá
  • d1
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Posuvná svorka – pro pevnou tyč s kruhovým průřezem 14.0 M4 polyamid

20191276

Cenové rozmezí
1 551,3115 Kč - 1 163,4836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Barva rukojeti
    černá
  • d1
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Posuvná svorka – pro pevnou tyč s kruhovým průřezem 15.0 M5 polyamid

20191283

Cenové rozmezí
1 646,6287 Kč - 1 234,9715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Barva rukojeti
    černá
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Posuvná svorka – pro pevnou tyč s kruhovým průřezem 12.0 M5 polyamid

20192112

Cenové rozmezí
1 646,6287 Kč - 1 234,9715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Barva rukojeti
    oranžová
  • d1
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Posuvná svorka – pro pevnou tyč s kruhovým průřezem 20.0 M5 polyamid

20191306

Cenové rozmezí
1 646,6287 Kč - 1 234,9715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Barva rukojeti
    černá
  • d1
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Posuvná svorka – pro pevnou tyč s kruhovým průřezem 12.0 M4 polyamid

20191252

Cenové rozmezí
1 551,3115 Kč - 1 163,4836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Barva rukojeti
    černá
  • d1
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Posuvná svorka – pro pevnou tyč s kruhovým průřezem 12.0 M5 polyamid

20191269

Cenové rozmezí
1 646,6287 Kč - 1 234,9715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Barva rukojeti
    černá
  • d1
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Posuvná svorka – pro pevnou tyč s kruhovým průřezem 14.0 M4 polyamid

20192105

Cenové rozmezí
1 551,3115 Kč - 1 163,4836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Barva rukojeti
    oranžová
  • d1
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Posuvná svorka – pro pevnou tyč s kruhovým průřezem 20.0 M5 polyamid

20192143

Cenové rozmezí
1 646,6287 Kč - 1 234,9715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Barva rukojeti
    oranžová
  • d1
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Posuvná svorka – pro pevnou tyč s kruhovým průřezem 15.0 M5 polyamid

20192129

Cenové rozmezí
1 646,6287 Kč - 1 234,9715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Barva rukojeti
    oranžová
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Posuvná svorka – pro pevnou tyč s kruhovým průřezem 12.0 M4 polyamid

20192099

Cenové rozmezí
1 551,3115 Kč - 1 163,4836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Barva rukojeti
    oranžová
  • d1
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Posuvná svorka – pro pevnou tyč s kruhovým průřezem 10.0 M4 polyamid

20192082

Cenové rozmezí
1 551,3115 Kč - 1 163,4836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Barva rukojeti
    oranžová
  • d1
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Posuvná svorka – pro pevnou tyč s kruhovým průřezem 16.0 M5 polyamid

20191290

Cenové rozmezí
1 646,6287 Kč - 1 234,9715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Barva rukojeti
    černá
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Posuvná svorka – pro pevnou tyč s kruhovým průřezem 16.0 M5 polyamid

20192136

Cenové rozmezí
1 646,6287 Kč - 1 234,9715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Barva rukojeti
    oranžová
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0