Menu Vyhledávání

Pouzdra s odpruženou kuličkou – rozpěrná

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato rozpěrná pouzdra s odpruženou kuličkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Jedinečná konstrukce je ohebná a umožňuje roztažení, stlačení a seřízení podle umístění otvorů s tolerancí až + 0,2 mm d4.

Použitý materiál poskytuje vynikající pevnost v různých podmínkách i teplotách a zároveň přizpůsobitelnost, stabilitu a odolný vůči korozi. Mají rychlou a snadnou výrobu i montáž a odstraňují náklady na vysoce precizní obrábění a přípravu dílu.

Pro optimální výsledky je doporučujeme používat jednorázově, jelikož opakovaná montáž a demontáž snižuje jejich schopnost roztažení do otvoru s širšími tolerancemi, a to kvůli opotřebení plastu. Jsou odolné vůči teplotám od -30 C do +50 C. Jsou ideálním řešením například pro lisované plastové komponenty pro konstrukci strojů a příslušenství, elektropříslušenství, zdravotnictví a osvětlení.

  • Používají se k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání.
  • Jedinečná konstrukce je ohebná a umožňuje roztažení, stlačení a seřízení podle umístění otvorů s tolerancí až + 0,2 mm d4.
  • Odolávají teplotám od -30 C do +50 C.
Materiál: termoplast Barva: černá Produktová řada: SR32302

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 10
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d4 +0.2 d1 +0.1 l2 d3 Typ l1 ±0.2 d2 Koupit
30,2348 Kč - 40,1478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
4.0
1.0
4.6
Pouzdro i kulička z termoplastu
5.0
3.0
57,2478 Kč - 76,3304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
10.0
1.5
11.0
Pouzdro i kulička z termoplastu
13.5
8..0
35,687 Kč - 47,5826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
8.0
1.0
8.5
Pouzdro i kulička z termoplastu
9.0
6.5
27,2609 Kč - 36,1826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
6.0
1.0
6.5
Pouzdro z termoplastu, kulička z nerezavějící oceli
7.0
5.0
30,9783 Kč - 41,1391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
8.0
1.0
8.5
Pouzdro z termoplastu, kulička z nerezavějící oceli
9.0
6.5
26,5174 Kč - 35,4391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
5.0
1.0
5.6
Pouzdro z termoplastu, kulička z nerezavějící oceli
6.0
4.0
25,0304 Kč - 33,4565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
4.0
1.0
4.6
Pouzdro z termoplastu, kulička z nerezavějící oceli
5.0
3.0
51,0522 Kč - 67,9044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
10.0
1.5
11.0
Pouzdro z termoplastu, kulička z nerezavějící oceli
13.5
8..0
32,9609 Kč - 43,8652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
6.0
1.0
6.5
Pouzdro i kulička z termoplastu
7.0
5.0
31,7217 Kč - 42,1304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
5.0
1.0
5.6
Pouzdro i kulička z termoplastu
6.0
4.0
Pístky pružinové 4.0 3.0 5.0 termoplast

20252847

Cenové rozmezí
40,1478 Kč - 30,2348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Pouzdro i kulička z termoplastu
  • d1 +0.1
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4 +0.2
    4.0
Pístky pružinové 10.0 8..0 13.5 termoplast

20252786

Cenové rozmezí
76,3304 Kč - 57,2478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Pouzdro i kulička z termoplastu
  • d1 +0.1
    10.0
  • d2
    8..0
  • d3
    11.0
  • d4 +0.2
    10.0
Pístky pružinové 8.0 6.5 9.0 termoplast

20252809

Cenové rozmezí
47,5826 Kč - 35,687 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Pouzdro i kulička z termoplastu
  • d1 +0.1
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4 +0.2
    8.0
Pístky pružinové 6.0 5.0 7.0 termoplast

20252779

Cenové rozmezí
36,1826 Kč - 27,2609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Pouzdro z termoplastu, kulička z nerezavějící oceli
  • d1 +0.1
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4 +0.2
    6.0
Pístky pružinové 8.0 6.5 9.0 termoplast

20252793

Cenové rozmezí
41,1391 Kč - 30,9783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Pouzdro z termoplastu, kulička z nerezavějící oceli
  • d1 +0.1
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4 +0.2
    8.0
Pístky pružinové 5.0 4.0 6.0 termoplast

20252830

Cenové rozmezí
35,4391 Kč - 26,5174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Pouzdro z termoplastu, kulička z nerezavějící oceli
  • d1 +0.1
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4 +0.2
    5.0
Pístky pružinové 4.0 3.0 5.0 termoplast

20252823

Cenové rozmezí
33,4565 Kč - 25,0304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Pouzdro z termoplastu, kulička z nerezavějící oceli
  • d1 +0.1
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4 +0.2
    4.0
Pístky pružinové 10.0 8..0 13.5 termoplast

20252762

Cenové rozmezí
67,9044 Kč - 51,0522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Pouzdro z termoplastu, kulička z nerezavějící oceli
  • d1 +0.1
    10.0
  • d2
    8..0
  • d3
    11.0
  • d4 +0.2
    10.0
Pístky pružinové 6.0 5.0 7.0 termoplast

20252861

Cenové rozmezí
43,8652 Kč - 32,9609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Pouzdro i kulička z termoplastu
  • d1 +0.1
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4 +0.2
    6.0
Pístky pružinové 5.0 4.0 6.0 termoplast

20252854

Cenové rozmezí
42,1304 Kč - 31,7217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Pouzdro i kulička z termoplastu
  • d1 +0.1
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4 +0.2
    5.0