These Strain Relief Cable Clamps are designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain and protecting the cable from metal cut-outs.
The screw mount feature provides a strong and long-lasting hold that keeps the cables from slipping or becoming tangled. They are resistant to a wide range of environmental conditions, making them excellent for both indoor and outdoor use.
They are simple to install in a chassis, panel or wall to connect the main power wire to the appliances. It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables. It's used in various industries, including automotive, telecommunications, electrical installations, and construction.
Materiál: polyamid Barva: černá, přírodní, šedá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2Produktová řada: SRSRCC,
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Koupit | |
---|---|---|---|---|
1,4979 Kč - 1,5903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
||
10027486 | 4,0718 Kč - 4,0718 Kč | 18100 Skladem |
|
|
10089354 | 1,7291 Kč - 2,8586 Kč | 684 Skladem |
|
|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku