Menu Vyhledávání

Protikus pro čtvrtotáčkové upínače

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Locking Receptacle Turn Clamps use a turn-to-lock method that ensures a tight and solid connection, while allowing for rapid engagement and disengagement when necessary.

The locking receptacle is an anchor point, while the turn clamp provides steady pressure to keep components firmly in place. This decreases the possibility of inadvertent disassembly.

The turn clamp mechanism is useful when requiring repeated assembly and disassembly, without sacrificing security.

  • Commonly used in automotive, electronics, and heavy machinery industries to retain panels, access doors, equipment enclosures and structural connections.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SR33966

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
1 výsledek
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d5 tol. H9 h2 h1 d1 d2 d4 d3 tol. h9 Koupit
623,6116 Kč - 623,6116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
3.5
11.5
14.0
8.0
20.0
26.0
Protikus pro čtvrtotáčkové upínače M3 8.0 ocel nerezavějící

20760540

Cenové rozmezí
623,6116 Kč - 623,6116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    14.0
  • d2
    8.0
  • d3 tol. h9
    26.0
  • d4
    20.0
  • d5 tol. H9
    M3