Standardní průchodky jsou vyráběny z mnoha různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž. Černé PVC – chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž TPR - odolává většině olejů a maziv. Provozní teplota -40C až +135C. TPE – ekologičtější alternativa k PVC. Vhodné do náročných podmínek s širším rozsahem provozních teplot. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností. EPDM – teplotně odolný materiál pro použití v extrémně náročných teplotních podmínkách -40C až +125C.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
|||
| 10313664 | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku