Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ergonomický tvar pro dobrý úchop. Ideální tam, kde je zapotřebí provádět časté utahování a uvolňování. Tyto plastové rukojeti se zkosením mají ocelové vložky, jsou odolné a dobře se drží.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka úchopu | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229,6387 Kč - 258,6851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Slepý vývrt s vnitřním závitem
|
0.472 in
12.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 86,9721 Kč - 87,4322 Kč | 5 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid
|
|
||
| 231,7024 Kč - 260,9721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Slepý vývrt s vnitřním závitem
|
0.591 in
15.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 309,8281 Kč - 736,1416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.244 in
57.0 mm
|
M10
|
Tapped Hole
|
|
ocel nerezavějící
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 305,5109 Kč - 344,1234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Slepý vývrt s vnitřním závitem
|
0.709 in
18.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 243,2936 Kč - 243,2936 Kč | 126 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
|
ocel nerezavějící
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 243,2936 Kč - 243,2936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
|
ocel nerezavějící
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 158,3763 Kč - 158,3763 Kč | 10 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
0.394 in
10.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 201,9504 Kč - 201,9504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
0.571 in
14.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 69,7505 Kč - 70,7964 Kč | 10 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid
|
|
||
| 66,4875 Kč - 67,4497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Tapped Hole
|
0.236 in
6.0 mm
|
polyamid
|
|
||
| 298,3295 Kč - 336,0495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Slepý vývrt s vnitřním závitem
|
0.591 in
15.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 233,7384 Kč - 263,2868 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Průchozí vývrt s vnitřním závitem
|
0.512 in
13.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 314,4203 Kč - 747,2832 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.244 in
57.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
|
ocel nerezavějící
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 64,8421 Kč - 65,8182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Tapped Hole
|
0.236 in
6.0 mm
|
polyamid
|
|
||
| 302,4431 Kč - 340,679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Průchozí vývrt s vnitřním závitem
|
0.512 in
13.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku