Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

Double locking mini support posts that easily clip into holes. Can be used to hold 2 PCB together or a single board to a chassis.
Nové objednací číslo:

10378878

Staré objednací číslo:

463807

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 9,1476 Kč
1000 - 1999 8,6874 Kč
2000 + 8,2411 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

914,76 Kč

100 x 9,1476 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
Průměr těla 4.8 mm
Průměr otvoru A 3.9 mm
Průměr otvoru B 3.9 mm
Výška zajišťovací hlavy B 3.6 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 1.6 mm
Délka rozpěrky 15.9 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás