Menu Vyhledávání

Rozpěrky pro montáž do slepých otvorů

Skladem

Lamelový dřík na obou stranách rozpěrky pro pevné uchycení ve slepém otvoru. Lamely na dříku jsou pružné a zachytí se v kulatém, závitovém, vyraženém nebo vyvrtaném slepém otvoru..

Produktová řada: SR2730

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 17
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
2,6103 Kč - 2,7751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
7.9 mm
4.0 mm
2,7067 Kč - 2,8794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
7.9 mm
18.0 mm
1,8267 Kč - 2,998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.92 mm
7.92 mm
8.0 mm
2,6407 Kč - 2,8092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
7.9 mm
8.0 mm
2,7067 Kč - 2,8794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
7.9 mm
6.0 mm
4,1554 Kč - 4,8945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.92 mm
7.92 mm
18.0 mm
2,9072 Kč - 3,0286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.92 mm
7.92 mm
12.0 mm
2,4939 Kč - 2,6505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.92 mm
7.92 mm
20.0 mm
2,1358 Kč - 3,5235 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.92 mm
7.92 mm
14.0 mm
8,734 Kč - 11,0603 Kč 9000 Skladem
7.92 mm
7.92 mm
6.0 mm
2,7067 Kč - 2,8794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
7.9 mm
16.0 mm
2,9072 Kč - 3,0286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.92 mm
7.92 mm
16.0 mm
1,743 Kč - 2,8865 Kč 4000 Skladem
7.92 mm
7.92 mm
4.0 mm
2,7067 Kč - 2,8794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
7.9 mm
12.0 mm
2,8112 Kč - 2,9919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
7.9 mm
20.0 mm
3,4303 Kč - 4,9921 Kč 1000 Skladem
7.9 mm
7.9 mm
14.0 mm
1,7151 Kč - 2,8168 Kč 8000 Skladem
7.92 mm
7.92 mm
3.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10000441

Cenové rozmezí
2,7751 Kč - 2,6103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.9 mm
  • Průměr otvoru B
    7.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 18.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10000397

Cenové rozmezí
2,8794 Kč - 2,7067 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.9 mm
  • Průměr otvoru B
    7.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10000465

Cenové rozmezí
2,998 Kč - 1,8267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.92 mm
  • Průměr otvoru B
    7.92 mm
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10633151

Cenové rozmezí
2,8092 Kč - 2,6407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.9 mm
  • Průměr otvoru B
    7.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10000458

Cenové rozmezí
2,8794 Kč - 2,7067 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.9 mm
  • Průměr otvoru B
    7.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 18.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10000380

Cenové rozmezí
4,8945 Kč - 4,1554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.92 mm
  • Průměr otvoru B
    7.92 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10487440

Cenové rozmezí
3,0286 Kč - 2,9072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.92 mm
  • Průměr otvoru B
    7.92 mm
Podpora zacvakávacího zámku 20.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10000403

Cenové rozmezí
2,6505 Kč - 2,4939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.92 mm
  • Průměr otvoru B
    7.92 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10487457

Cenové rozmezí
3,5235 Kč - 2,1358 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.92 mm
  • Průměr otvoru B
    7.92 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10487433

Cenové rozmezí
11,0603 Kč - 8,734 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.92 mm
  • Průměr otvoru B
    7.92 mm
Podpora zacvakávacího zámku 16.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10000373

Cenové rozmezí
2,8794 Kč - 2,7067 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.9 mm
  • Průměr otvoru B
    7.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 16.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10487464

Cenové rozmezí
3,0286 Kč - 2,9072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.92 mm
  • Průměr otvoru B
    7.92 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10000434

Cenové rozmezí
2,8865 Kč - 1,743 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.92 mm
  • Průměr otvoru B
    7.92 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10000359

Cenové rozmezí
2,8794 Kč - 2,7067 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.9 mm
  • Průměr otvoru B
    7.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 20.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10000410

Cenové rozmezí
2,9919 Kč - 2,8112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.9 mm
  • Průměr otvoru B
    7.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10000366

Cenové rozmezí
4,9921 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.9 mm
  • Průměr otvoru B
    7.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10000427

Cenové rozmezí
2,8168 Kč - 1,7151 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění do slepého otvoru
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do slepého otvoru
  • Průměr otvoru A
    7.92 mm
  • Průměr otvoru B
    7.92 mm