Menu Vyhledávání

Rozpěrky s obrácenou montáží

Skladem

Tyto podpěrky se montují ze spodní strany nosné desky. Mají tenkou klenutou hlavu, která pod nosnou deskou téměř nevyčnívá. Vrchní část podpěrky, na kterém spočívá deska plošných spojů, je dostupná ve čtyřech provedeních: zacvakávací, s bajonetem, šípovou hlavou nebo ploškou.

Produktová řada: SR2749

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 258
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
3,3409 Kč - 3,7121 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
2,7446 Kč - 3,0495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
12.0 mm
2,7446 Kč - 3,0495 Kč 1700 Skladem
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
14.0 mm
6,9443 Kč - 6,9443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
7.0 mm
4,9921 Kč - 6,1914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
3,1514 Kč - 3,9044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
4,03 Kč - 4,03 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
6,9443 Kč - 6,9443 Kč 1000 Skladem
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
7.0 mm
5,02 Kč - 6,1914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
4,4203 Kč - 5,4662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
4,9224 Kč - 6,0519 Kč 83000 Skladem
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
6,9443 Kč - 6,9443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.0 mm
5,285 Kč - 7,7252 Kč 7000 Skladem
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
5.0 mm
2,4402 Kč - 4,03 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
3,3091 Kč - 3,4497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
6,9443 Kč - 6,9443 Kč 650 Skladem
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
5.0 mm
2,7888 Kč - 4,6017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
14.0 mm
5,6615 Kč - 10,4583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
4.0 mm
1.6 - 1.9 mm
0.8 - 1.0 mm
2.5 mm
2,779 Kč - 2,9598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
9.5 mm
6,1076 Kč - 6,1076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.4 mm
1.0 - 2.0 mm
1.0 - 2.0 mm
6.4 mm
  • z/ze 13
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.7 mm PA6 UL94 V-2 přírodní

10023969

Cenové rozmezí
3,7121 Kč - 3,3409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.3 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.0 mm PA6 UL94 V-2 přírodní

10023044

Cenové rozmezí
3,0495 Kč - 2,7446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.8 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 14.0 mm PA6 UL94 V-2 přírodní

10023051

Cenové rozmezí
3,0495 Kč - 2,7446 Kč

Skladové zásoby
1700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.8 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 7.0 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10002070

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 9.5 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10002230

Cenové rozmezí
6,1914 Kč - 4,9921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 15.9 mm PA6 UL94 V-2 přírodní

10002278

Cenové rozmezí
3,9044 Kč - 3,1514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 5.0 mm PA6 UL94 V-2 přírodní

10023006

Cenové rozmezí
4,03 Kč - 4,03 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru A
    5.0 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.0 mm
  • Tloušťka panelu B
    1.0 mm
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 7.0 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10002018

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.4 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10002179

Cenové rozmezí
6,1914 Kč - 5,02 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.7 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10002384

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 4,4203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 15.9 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10023594

Cenové rozmezí
6,0519 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
83000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    8.7 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.0 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10001967

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 5.0 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10001998

Cenové rozmezí
7,7252 Kč - 5,285 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 9.5 mm PA6 UL94 V-2 černá

10023952

Cenové rozmezí
4,03 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.3 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.7 mm PA6 UL94 V-2 černá

10002254

Cenové rozmezí
3,4497 Kč - 3,3091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 5.0 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10002056

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
650 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 14.0 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10001974

Cenové rozmezí
4,6017 Kč - 2,7888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 2.5 mm PA6 přírodní

10184363

Cenové rozmezí
10,4583 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    2.7 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 9.5 mm PA6 UL94 V-2 černá

10023839

Cenové rozmezí
2,9598 Kč - 2,779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.3 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.4 mm PA6 UL94 V-2 přírodní

10381380

Cenové rozmezí
6,1076 Kč - 6,1076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění naplocho
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    6.4 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.0 - 2.0 mm